Ürünler 2

ADP
b
h
l
b1
h1
l1
b2
l2
HWS 505/110
110
72.5
470
175
32
315
140
130
HWS 505/135
135
80.5
550
205
40
365
170
160

detaylar

Product description

  • Stable body made of high-quality casting
  • Maximum flexibility due to side and front fastening options
  • Reversible clamping jaws with step, ground on both sides
  • With jaw width of 110 and 135 mm
  • Fixed jaws with one lengthwise and two crosswise V-grooves

Scope of delivery

  • V-groove jaws
  • Stepped jaws

Material

  • Body made of special casting
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.