Artikel 2

ADP
b
h
l
b1
h1
l1
b2
l2
HWS 505/110
110
72.5
470
175
32
315
140
130
HWS 505/135
135
80.5
550
205
40
365
170
160

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Stabil stomme av högkvalitativt gjutjärn
  • Maximal flexibilitet tack vare sido- och frontmonteringsalternativ
  • Vändbara spännbackar med steg, slipade på båda sidor
  • Backbredd 110 och 135 mm
  • Fasta spännbackar med ett längsgående prisma och två tvärgående prismor

Leveransomfattning

  • Prismaback
  • Stegback

Material

  • Specialgjuten stomme
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.