Artikel 2

ADP
b
h
l
b1
h1
l1
b2
l2
HWS 505/110
110
72.5
470
175
32
315
140
130
HWS 505/135
135
80.5
550
205
40
365
170
160

Details

Produktbeschreibung

  • Stabiler Grundkörper aus hochwertigem Guss
  • Maximale Flexibilität durch seitliche und stirnseitige Befestigungsmöglichkeiten
  • Umkehrbare und beidseitig geschliffene Spannbacken mit Absatz
  • In Backenbreite 110 und 135 mm
  • Feste Spannbacken mit einem Längsprisma und zwei Querprismen

Lieferumfang

  • Prismabacken
  • Absatzbacken

Material

  • Grundkörper aus Spezialguss
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.