Артикул 2

ADP
b
h
l
b1
h1
l1
b2
l2
HWS 505/110
110
72.5
470
175
32
315
140
130
HWS 505/135
135
80.5
550
205
40
365
170
160

Детайли

Описание на продукта

  • Стабилна основа от висококачествена отливка
  • Максимална гъвкавост благодарение на възможността за странично и челно закрепване
  • Реверсивни и двустранно шлифовани, стъпални захващащи челюсти
  • Широчина на челюстите 110 и 135 mm
  • Фиксирани затягащи челюсти с една надлъжна призма и две напречни призми

Доставката включва

  • Призматични челюсти
  • Стъпални челюсти

Материал

  • Основно тяло от специална отливка
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.