Artikelen 2

ADP
b
h
l
b1
h1
l1
b2
l2
HWS 505/110
110
72.5
470
175
32
315
140
130
HWS 505/135
135
80.5
550
205
40
365
170
160

Details

Productbeschrijving

  • Stabiel grondlichaam van hoogwaardig gietijzer
  • Maximale flexibiliteit door zijdelingse en kopse bevestigingsmogelijkheden
  • Omkeerbare en aan beide zijden geslepen spanbek met opzetbek
  • Met bekbreedte 110 mm en 135 mm
  • Vaste spanbek met een lengteprisma en twee dwarsprisma's

Leveringsomvang

  • Prismabekken
  • Getrapte bekken

Materiaal

  • Grondlichaam van speciaal gietijzer
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.