Artykuły 2

ADP
b
h
l
b1
h1
l1
b2
l2
HWS 505/110
110
72.5
470
175
32
315
140
130
HWS 505/135
135
80.5
550
205
40
365
170
160

Szczegóły

Opis produktu

  • Stabilny korpus podstawy, wykonany z wysokiej jakości żeliwa
  • Uniwersalne możliwości mocowania bocznego i frontalnego
  • Szczęki odwracalne i obustronnie szlifowane, stopniowe z rowkami do mocowania
  • Szerokość szczęk 110 i 135 mm
  • Szczęki stałe z jedną pryzmą wzdłużną i dwoma pryzmami poprzecznymi

Zakres dostawy

  • Szczęki pryzmatyczne
  • Szczęki stopniowe

Materiał

  • Korpus podstawy z żeliwa specjalnego
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.