Artigos 2

ADP
b
h
l
b1
h1
l1
b2
l2
HWS 505/110
110
72.5
470
175
32
315
140
130
HWS 505/135
135
80.5
550
205
40
365
170
160

Detalhes

Descrição do produto

  • Corpo estável fabricado a partir de uma fundição de alta qualidade
  • Máxima flexibilidade graças às opções de fixação lateral e frontal
  • Maxilas de aperto reversíveis com passo, retificado de ambos os lados
  • Largura interior da maxila de 110 mm e 135 mm
  • Maxilas fixas com uma ranhura em V a todo o comprimento e duas transversais

Âmbito de entrega

  • Maxilas de ranhura em V
  • Maxilas escalonadas

Material

  • Corpo fabricado a partir de uma fundição especial
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.