Articol 2

ADP
b
h
l
b1
h1
l1
b2
l2
HWS 505/110
110
72.5
470
175
32
315
140
130
HWS 505/135
135
80.5
550
205
40
365
170
160

Detalii

Descriere produs

  • Corp stabil din fontă de înaltă calitate
  • Flexibilitate maximă datorită opțiunilor de montare laterală și frontală
  • Fălci reversibile cu platformă, cu șlefuire pe ambele părți
  • Lățime fălci de prindere 110 și 135 mm
  • Fălci de prindere fixe cu o prismă longitudinală și două prisme transversale

Incluse în livrare

  • Falcă prismatică
  • Falcă în trepte

Material

  • Corp de bază din matriță specială
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.