Artículos 2

ADP
b
h
l
b1
h1
l1
b2
l2
HWS 505/110
110
72.5
470
175
32
315
140
130
HWS 505/135
135
80.5
550
205
40
365
170
160

Detalles

Descripción del producto

  • Base estable de hierro fundido de calidad superior
  • Máxima versatilidad gracias a la fijación lateral y frontal
  • Bocas con escalón, reversibles y rectificadas por las dos caras
  • Disponible en anchura de boca de 110 y 135 mm
  • Bocas fijas con un prisma longitudinal y dos transversales

Incluye:

  • Bocas prismáticas
  • Bocas escalonadas

Material

  • Base de hierro fundido
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.