HWS 505
Primež za vrtalni stroj
Izdelek 2
| |
ADP
|
b
|
h
|
l
|
b1
|
h1
|
l1
|
b2
|
l2
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HWS 505/110
|
|
110
|
72.5
|
470
|
175
|
32
|
315
|
140
|
130
|
|
HWS 505/135
|
|
135
|
80.5
|
550
|
205
|
40
|
365
|
170
|
160
|
Podrobnosti
Opis izdelka
- Stabilno telo iz visokokakovostnega odlitka
- Maksimalna prilagodljivost zaradi bočnega in čelnega pripenjanja
- Reverzibilne in obojestransko brušene vpenjalne čeljusti s peto
- V širini čeljusti 110 in 135 mm
- Čvrste vpenjalne čeljusti z eno vzdolžno in dvema prečnima prizmama
Obseg dobave
- Čeljust vpenjalna prizmatična
- Čeljust vpenjalna stopničasta
Material
- Osnovno telo iz posebne litine
Dokumenti
Imate vprašanja o izdelku?
Prosimo, prijavite se ali se registrirajte, da boste lahko postavili vprašanja našim strokovnjakom.
Prijavite se zdajPriporočeno za vas