HWS 505
Étau de perceuse
Articles 2
| |
ADP
|
b
|
h
|
l
|
b1
|
h1
|
l1
|
b2
|
l2
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HWS 505/110
|
|
110
|
72.5
|
470
|
175
|
32
|
315
|
140
|
130
|
|
HWS 505/135
|
|
135
|
80.5
|
550
|
205
|
40
|
365
|
170
|
160
|
Détails
Description du produit
- Corps de base solide en fonte de première qualité
- Flexibilité maximale grâce aux possibilités de bridage sur les côtés et en bout
- Mors réversibles et rectifiés sur les deux côtés, avec gradin
- Largeur des mors de 110 mm et 135 mm
- Mors fixés avec un prisme longitudinal et deux prismes transversaux
Contenu de la livraison
- Mors prismatiques
- Mors en gradin
Matériau
- Corps de base en fonte spéciale
Documents
Des questions sur le produit ?
Veuillez vous connecter ou vous inscrire pour poser des questions à nos experts.
Se connecter maintenantRecommandations pour vous