Artikkelit 2

ADP
b
h
l
b1
h1
l1
b2
l2
HWS 505/110
110
72.5
470
175
32
315
140
130
HWS 505/135
135
80.5
550
205
40
365
170
160

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Stabiili perusosa korkealaatuista valua
  • Suurin mahdollinen joustavuus sivu- ja etupuolen kiinnitysvaihtoehtojen ansiosta
  • Käännettävät ja molemmin puolin hiotut, porrastetut kiinnitysleuat
  • Leukojen leveydet 110 ja 135 mm
  • Kiinteät kiinnitysleuat, joissa on yksi pitkittäinen ja kaksi poikittaista prismaa

Toimitussisältö

  • Prismaleuat
  • Porrastetut leuat

Materiaali

  • Erikoisvalettu runko-osa
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.