Árucikk 2

ADP
b
h
l
b1
h1
l1
b2
l2
HWS 505/110
110
72.5
470
175
32
315
140
130
HWS 505/135
135
80.5
550
205
40
365
170
160

Részletek

Termékleírás

  • Kiváló minőségű öntöttvasból készült stabil alaptest
  • Maximális rugalmasság az oldalsó és frontális rögzítési lehetőségeknek köszönhetően
  • Megfordítható és mindket oldalt köszörült vállas befogópofák
  • 110mm-es és 135 mm-es pofahosszal
  • Egy hosszanti és két keresztirányú prizma pofával ellátott, rögzített tartópofák

Szállítási terjedelem

  • Prizmás satupofák
  • Vállas satupofák

Anyag

  • Speciális öntöttvas alaptest
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.