Vare 2

ADP
b
h
l
b1
h1
l1
b2
l2
HWS 505/110
110
72.5
470
175
32
315
140
130
HWS 505/135
135
80.5
550
205
40
365
170
160

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Stabilt basiselement lavet af støbejern af høj kvalitet
  • Maksimal fleksibilitet takket være muligheder for side- og frontmontering
  • Vendbare kæber med hæl, slebet på begge sider
  • I kæbebredder på 110 og 135 mm
  • Faste kæber med et langsgående prisme og to tværgående prismer

Leveringsomfang

  • Prismekæber
  • Spændebakker forsat

Materiale

  • Krop lavet af special støbegods
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.