Položek 2

ADP
b
h
l
b1
h1
l1
b2
l2
HWS 505/110
110
72.5
470
175
32
315
140
130
HWS 505/135
135
80.5
550
205
40
365
170
160

Podrobnosti

Popis produktu

  • Stabilní tělo z vysoce kvalitní litiny
  • Maximální flexibilita díky možnostem upevnění na straně a vepředu
  • Oboustranně broušené upínací čelisti s možností otočení a s osazením
  • Se šířkou čelistí 110 mm a 135 mm
  • Pevné čelisti s jednou podélnou a dvěma příčnými prizmaty

Rozsah dodávky

  • Prizmatické čelisti
  • Osazené čelisti

Materiál

  • Tělo je ze speciální litiny
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.