Είδος 2

ADP
b
h
l
b1
h1
l1
b2
l2
HWS 505/110
110
72.5
470
175
32
315
140
130
HWS 505/135
135
80.5
550
205
40
365
170
160

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Στιβαρή βάση από χυτοσίδηρο υψηλής ποιότητας
  • Μέγιστη ευελιξία χάρη στις επιλογές πλευρικού και μπροστινού δεσίματος
  • Αναστρέψιμες σιαγώνες με σκαλοπάτι, ρεκτιφιαρισμένες και από τις δύο πλευρές
  • Σε συρτάρια πλάτους 110 και 135 mm
  • Σταθερές σιαγώνες με μία διαμήκη και δύο κάθετες εγκοπές V

Πεδίο παράδοσης

  • Σιαγώνες πρίσματος
  • Σιαγώνες με πατούρα

Υλικό

  • Κύριο σώμα με ειδική χύτευση
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.