Articolo 6

ADP
Interfacce
d1
A
d2
l2
d3
l3
l4
HWZ 2261/SK40/ 6/ 80,5
SK 40
6
80.5
26
37
49.5
10
29.5
HWZ 2261/SK40/ 8/ 80,5
SK 40
8
80.5
28
37
49.5
10
30
HWZ 2261/SK40/10/ 80,5
SK 40
10
80.5
30
41
49.5
10
35
HWZ 2261/SK40/12/ 80,5
SK 40
12
80.5
32
46
49.5
10
40
HWZ 2261/SK40/16/ 80,5
SK 40
16
80.5
38
49
49.5
10
45
HWZ 2261/SK40/20/ 80,5
SK 40
20
80.5
42
51
49.5
10
47

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Con vite di regolazione delle lunghezza integrata
  • Forze di staffaggio elevate
  • Superfici del pezzo da lavorare ottimali e durata di vita più lunga, grazie alle ottime proprietà di smorzamento
  • Elevata concentricità
  • Con foro per chip Balluf

Contenuto della confezione

  • Vite di regolazione della lunghezza integrata, istruzioni d’uso e chiave esagonale incluse

Utilizzo

  • Per lo staffaggio di utensili con codolo cilindrico nella tolleranza h6
  • L’utilizzo in combinazione con le bussole di riduzione consente uno staffaggio flessibile
  • Per forature, alesature e fresature
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.