商品 6

ADP
界面
d1
A
d2
l2
d3
l3
l4
HWZ 2261/SK40/ 6/ 80,5
SK 40
6
80.5
26
37
49.5
10
29.5
HWZ 2261/SK40/ 8/ 80,5
SK 40
8
80.5
28
37
49.5
10
30
HWZ 2261/SK40/10/ 80,5
SK 40
10
80.5
30
41
49.5
10
35
HWZ 2261/SK40/12/ 80,5
SK 40
12
80.5
32
46
49.5
10
40
HWZ 2261/SK40/16/ 80,5
SK 40
16
80.5
38
49
49.5
10
45
HWZ 2261/SK40/20/ 80,5
SK 40
20
80.5
42
51
49.5
10
47

详情

Product description

  • With integrated length adjustment screw
  • High clamping forces
  • Optimal workpiece surfaces and longer service lives thanks to very good damping properties
  • Best concentricity
  • With Balluff chip hole

Scope of delivery

  • Includes built-in length adjustment screw, user guide and hexagon key

Application

  • For clamping tools with cylindrical shank and h6 shank tolerance
  • Use in combination with reduction sleeve enables flexible clamping
  • For drilling, reaming and milling

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。