Artículos 6

ADP
Punto de sujeción
d1
A
d2
l2
d3
l3
l4
HWZ 2261/SK40/ 6/ 80,5
SK 40
6
80.5
26
37
49.5
10
29.5
HWZ 2261/SK40/ 8/ 80,5
SK 40
8
80.5
28
37
49.5
10
30
HWZ 2261/SK40/10/ 80,5
SK 40
10
80.5
30
41
49.5
10
35
HWZ 2261/SK40/12/ 80,5
SK 40
12
80.5
32
46
49.5
10
40
HWZ 2261/SK40/16/ 80,5
SK 40
16
80.5
38
49
49.5
10
45
HWZ 2261/SK40/20/ 80,5
SK 40
20
80.5
42
51
49.5
10
47

Detalles

Descripción del producto

  • Con tornillo de ajuste longitudinal integrado
  • Fuerzas de sujeción altas
  • Acabado óptimo de las piezas de trabajo y mayor vida útil de las herramientas gracias a su excelente capacidad de amortiguación
  • Concentricidad alta
  • Con orificio para chip Balluff

Incluye:

  • Incluye tornillo de ajuste longitudinal ya montado, instrucciones de uso y llave Allen

Aplicación

  • Para sujetar herramientas con vástago cilíndrico con tolerancia h6
  • Combinado con casquillos reductores ofrece un uso versátil
  • Para taladrar, escariar y fresar
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.