Artikel 6

ADP
Gränssnitt
d1
A
d2
l2
d3
l3
l4
HWZ 2261/SK40/ 6/ 80,5
SK 40
6
80.5
26
37
49.5
10
29.5
HWZ 2261/SK40/ 8/ 80,5
SK 40
8
80.5
28
37
49.5
10
30
HWZ 2261/SK40/10/ 80,5
SK 40
10
80.5
30
41
49.5
10
35
HWZ 2261/SK40/12/ 80,5
SK 40
12
80.5
32
46
49.5
10
40
HWZ 2261/SK40/16/ 80,5
SK 40
16
80.5
38
49
49.5
10
45
HWZ 2261/SK40/20/ 80,5
SK 40
20
80.5
42
51
49.5
10
47

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Med integrerad längdjusteringsskruv
  • Höga spännkrafter
  • Optimala ytor på arbetsstyckena och längre brukstider
    tack vare mycket goda dämpningsegenskaper
  • Bästa koncentricitet
  • Med Balluffchip-borrning

Leveransomfattning

  • Inklusive inbyggd längdjusteringsskruv, bruksanvisning och insexnyckel

Användning

  • För spänning av verktyg med cylindriska axlar i spindeltolerans h6
  • En användning i kombination med reduktionshylsor möjliggör flexibel fastspänning
  • För borrning, slipning och fräsning
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.