Articolo 1

ADP
Interfacce
Pz. / Conf.
d
l
HWZ 9600/ 40
SK 40
1
43.5
188

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Ideale per la pulizia del cono mandrino
  • Per la pulizia e l'incremento della vita utile del mandrino
  • Fondamentale per la manutenzione dei mandrini delle macchine ad alta precisione
  • Basilare per una corretta concentricità e massima precisione

Materiale

  • Plastica PS con applicazione di strisce abrasive

Utilizzo

  • Il dispositivo di pulizia viene inserito nel mandrino al termine della lavorazione e fatto ruotare in senso orario ed antiorario

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

HWZ 9600/ 40 Pulitore per cono mandrino ISO/SK Immagine singola del prodotto

HWZ 9600/ 40

Pulitore per cono mandrino ISO/SK

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.