Articolo 2

ADP
Interfacce
Pz. / Conf.
l
M
d1
l1
d2
d3
HWZ 9260/40
SK 40
1
53
M16
21.1
25
7
17
HWZ 9260/40/Set-10
SK 40
10
53
M16
21.1
25
7
17

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Con foro passante

Utilizzo

  • Per codolo conico DIN 69871 / ISO 7388-1
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.