Articles 6

ADP
Interface
d1
A
d2
l2
d3
l3
l4
HWZ 2261/SK40/ 6/ 80,5
SK 40
6
80.5
26
37
49.5
10
29.5
HWZ 2261/SK40/ 8/ 80,5
SK 40
8
80.5
28
37
49.5
10
30
HWZ 2261/SK40/10/ 80,5
SK 40
10
80.5
30
41
49.5
10
35
HWZ 2261/SK40/12/ 80,5
SK 40
12
80.5
32
46
49.5
10
40
HWZ 2261/SK40/16/ 80,5
SK 40
16
80.5
38
49
49.5
10
45
HWZ 2261/SK40/20/ 80,5
SK 40
20
80.5
42
51
49.5
10
47

Détails

Description du produit

  • Avec vis de réglage de la longueur intégrée
  • Forces de serrage élevées
  • Des surfaces de pièces optimales et une durée de vie plus longue des outils grâce à de très bonnes propriétés d'amortissement
  • Précision de concentricité élevée
  • Avec alésage Balluffchip

Contenu de la livraison

  • Y compris vis de réglage de longueur montée, notice d'utilisation et clé hexagonale

Application

  • Pour le serrage d’outils avec tige cylindrique dans la tolérance de tige h6
  • L’utilisation en combinaison avec des manchons réducteurs permet un serrage flexible
  • Pour le perçage, l’alésage et le fraisage
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.