Articolo 2

ADP
Tipo
Contenuto del set
V 32010/Set 6-22
Set 6-22
Tutte le chiavi a forchetta doppia SW 6/7, 8/9, 10/11, 12/13, 14/15, 16/17, 18/19 e 20/22 in set
V 32010/Set 6-32
Set 6-32
Tutte le chiavi a forchetta doppia SW 6/7, 8/9, 10/11, 12/13, 14/15, 16/17, 18/19, 20/22, 24/27 e 30/32 in set

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Apertura chiave con tolleranze ristrette
  • Rivestimento antiscrostatura grazie alla cromatura nichelata
  • Peso minimo e alta resistenza alla flessione grazie al doppio profilo a T

Materiale

  • Acciaio legato al cromo forgiato a caldo, superfici arrotondate
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.