Articolo 44

ADP
b1
s1
l2
b
M
l1
t1
t2
b3
l4
l5
E 1320/16/10/ 44
16
10
44
36
M 4
26
14
14.2
26
14
6
E 1320/16/10/ 54
16
10
54
36
M 4
26
14
14.2
26
14
6
E 1320/16/10/ 64
16
10
64
36
M 4
26
14
14.2
26
14
6
E 1320/25/12/ 54
25
12
54
49
M 5
34
22
22.3
37
18
8
E 1320/25/12/ 74
25
12
74
49
M 5
34
22
22.3
37
18
8
E 1320/25/12/ 94
25
12
94
49
M 5
34
22
22.3
37
18
8
E 1320/32/16/ 54
32
16
54
64
M 6
44
30
30.4
48
28
8
E 1320/32/16/ 94
32
16
94
64
M 6
44
30
30.4
48
28
8
E 1320/32/16/134
32
16
134
64
M 6
44
30
30.4
48
28
8
E 1320/32/16/174
32
16
174
64
M 6
44
30
30.4
48
28
8
E 1320/34/16/ 54
34
16
54
66
M 6
44
30
30.4
50
28
8
E 1320/34/16/ 94
34
16
94
66
M 6
44
30
30.4
50
28
8
E 1320/34/16/134
34
16
134
66
M 6
44
30
30.4
50
28
8
E 1320/34/16/174
34
16
174
66
M 6
44
30
30.4
50
28
8
E 1320/44/20/ 74
44
20
74
84
M 8
62
38
38.7
64
38
12
E 1320/44/20/114
44
20
114
84
M 8
62
38
38.7
64
38
12
E 1320/44/20/154
44
20
154
84
M 8
62
38
38.7
64
38
12
E 1320/44/20/194
44
20
194
84
M 8
62
38
38.7
64
38
12
E 1320/46/20/ 74
46
20
74
86
M 8
62
38
38.7
66
38
12
E 1320/46/20/114
46
20
114
86
M 8
62
38
38.7
66
38
12
E 1320/46/20/154
46
20
154
86
M 8
62
38
38.7
66
38
12
E 1320/46/20/194
46
20
194
86
M 8
62
38
38.7
66
38
12
E 1320/58/25/ 94
58
25
94
108
M10
80
50
51.1
83
48
16
E 1320/58/25/134
58
25
134
108
M10
80
50
51.1
83
48
16
E 1320/58/25/174
58
25
174
108
M10
80
50
51.1
83
48
16
E 1320/58/25/214
58
25
214
108
M10
80
50
51.1
83
48
16
E 1320/58/25/254
58
25
254
108
M10
80
50
51.1
83
48
16
E 1320/60/25/ 94
60
25
94
110
M10
80
50
51.1
85
48
16
E 1320/60/25/134
60
25
134
110
M10
80
50
51.1
85
48
16
E 1320/60/25/174
60
25
174
110
M10
80
50
51.1
85
48
16

Dettagli

Vantaggi

  • Robusta guida rettangolare con centraggio finale ad alta precisione
  • Resistente all’usura, grazie alla piastrina di scorrimento con rivestimento DLC

Materiale

  • E 1321: 1.2842 ≈58 HRC / con rivestimento DLC
  • E 1323: 1.7131 ≈60 HRC
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.