Piastre isolanti

Ottenete le condizioni ideali per un ottimo isolamento termico del vostro stampo. Oltre ad una vasta gamma di piastre isolanti standard in diverse varianti, offriamo anche piastre isolanti speciali secondo disegno.

11 Prodotto/i trovato/i
11 Prodotto/i trovato/i
E 1400 Piastra isolante con foratura
Piastra isolante con foratura
76 Articolo/i
E 1402 Piastra di isolamento forata, forma lunga, con foro di centraggio
Piastra di isolamento forata, forma lunga, con foro di centraggio
160 Articolo/i
E 1403 Piastra isolante forata, forma trasversale, con foro di centraggio
Piastra isolante forata, forma trasversale, con foro di centraggio
14 Articolo/i
E 1405 Piastra isolante senza foratura
Piastra isolante senza foratura
137 Articolo/i
E 1407 Piastra isolante forata, forma lunga, senza foro di centraggio
Piastra isolante forata, forma lunga, senza foro di centraggio
101 Articolo/i
E 1408 Piastra isolante forata, forma trasversale, senza foro di centraggio
Piastra isolante forata, forma trasversale, senza foro di centraggio
3 Articolo/i
E 1420 Piastra isolante con foratura
Piastra isolante con foratura
64 Articolo/i
E 1425 Piastra isolante senza foratura
Piastra isolante senza foratura
126 Articolo/i
E 1440 Piastra isolante forata, con fori per ugelli
Piastra isolante forata, con fori per ugelli
1 Articolo/i
E 1442 Piastra isolante forata
Piastra isolante forata
2 Articolo/i
E 1450 Piastra isolante ondulata
Piastra isolante ondulata
154 Articolo/i
Vengono visualizzati 11 di 11 .
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.