Árucikk 2

ADP
Tartalom
Kiszerelés
darab/csomag
VGI 260/ 20
20g
doboz
1
VGI 260/ 400
400g
doboz
1

Részletek

Termékleírás

Magas hőmérsékleten használható teflontartalmú zsírok a szerszámkészítésben használatos valamennyi csúszófelület kenésére, ahol a kenőanyagnak a legkeményebb körülmények közt kell helytállnia, úgymint agresszív vegyi környezet, magas nyomásterhelés vagy hőmérséklet.

Előnyök

  • Alkalmazási hőmérséklet 260 °C-ig (rövid ideig 280 °C)
  • Magas lövésszám utánkenés nélkül
  • Extrém magas nyomásállóság
  • Látszófelületekhez alkalmazható (nem kerül zsír a darabra a kilőkőkön keresztül)
  • H1 regisztrált

Alkalmazás

A kenőfelületnek tisztának kell lennie és semmi esetre sem maradhat rajta olaj, zsír, kézlenyomat, piszok stb. Tisztításhoz VCM 20 ajánlott. A zsírt vékonyan és egyenletesen dolgozza be. Ne vegyítse más zsírokkal!

Tulajdonság

Tulajdonság
Érték
Teszteljárás
Szín
Érték:
fehér
Teszteljárás:
DIN ISO 2049
Maximális hőmérséklet
Érték:
260 °C
Teszteljárás:
     
Sűrűség
Érték:
1.9 g/cm³
Teszteljárás:
DIN 51 757
Alapolaj
Érték:
PFPE
Teszteljárás:
        
Drop point
Érték:
none
Teszteljárás:
DIN ISO 2176
Thickener
Érték:
PTFE
Teszteljárás:
     
NLGI-class
Érték:
2
Teszteljárás:
DIN 51818
Worked penetration
Érték:
265-295 1/10mm
Teszteljárás:
DIN 51818
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.