Είδος 2

ADP
Περιεχόμενα
Δέμα
τεμάχια / Μ. Σ.
VGI 260/ 20
20g
Κουτί
1
VGI 260/ 400
400g
Κουτί
1

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

Γράσο υψηλής θερμοκρασίας με στερεά λιπαντικά PTFE για τη λίπανση όλων των εξαρτημάτων του καλουπιού, που εκτίθενται στις πιο δύσκολες συνθήκες, όπως χημικά επιθετικό περιβάλλον, φορτία υψηλής πίεσης ή υψηλές θερμοκρασίες.

Οφέλη

  • Θερμοκρασία λειτουργίας έως 260°C (βραχυπρόθεσμα 280 °C)
  • Μεγάλος αριθμός εγχύσεων χωρίς επαναλίπανση
  • Εξαιρετικά υψηλή αντοχή στην πίεση
  • Κατάλληλο για τα ορατά εξαρτήματα (χωρίς μεταφορά γράσου μέσω εξολκέα)
  • Πιστοποιημένο με H1

Εφαρμογή

Το σημείο λίπανσης πρέπει να είναι κενό και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να περιέχει υπολείμματα λαδιών ή γράσου, ιδρώτα χεριών, ρύπους κ.λπ. Για τον καθαρισμό συνιστάται το VCM 20. Το γράσο πρέπει να εφαρμόζεται σε λεπτό στρώμα και ομοιόμορφα. Μην αναμιγνύετε ποτέ με άλλα γράσα!

Χαρακτηριστικό

Χαρακτηριστικό
Αξία
Διαδικασία δοκιμής
Χρώμα
Αξία:
λευκό
Διαδικασία δοκιμής:
DIN ISO 2049
Μέγιστη θερμοκρασία
Αξία:
260 °C
Διαδικασία δοκιμής:
     
Πυκνότητα
Αξία:
1.9 g/cm³
Διαδικασία δοκιμής:
DIN 51 757
Base oil
Αξία:
PFPE
Διαδικασία δοκιμής:
        
Drop point
Αξία:
none
Διαδικασία δοκιμής:
DIN ISO 2176
Thickener
Αξία:
PTFE
Διαδικασία δοκιμής:
     
NLGI-class
Αξία:
2
Διαδικασία δοκιμής:
DIN 51818
Worked penetration
Αξία:
265-295 1/10mm
Διαδικασία δοκιμής:
DIN 51818
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.