Articolo 23

ADP
d
l
l1
d3
l3
WZB 10253/ 2,6
2.6
62
20
6
36
WZB 10253/ 2,9
2.9
62
20
6
36
WZB 10253/ 3
3
62
20
6
36
WZB 10253/ 3,4
3.4
62
20
6
36
WZB 10253/ 3,9
3.9
66
24
6
36
WZB 10253/ 4
4
66
24
6
36
WZB 10253/ 4,3
4.3
66
24
6
36
WZB 10253/ 4,9
4.9
66
28
6
36
WZB 10253/ 5
5
66
28
6
36
WZB 10253/ 5,1
5.1
66
28
6
36
WZB 10253/ 5,6
5.6
66
28
6
36
WZB 10253/ 5,9
5.9
66
28
6
36
WZB 10253/ 6
6
66
28
6
36
WZB 10253/ 6,9
6.9
79
34
8
36
WZB 10253/ 7,1
7.1
79
41
8
36
WZB 10253/ 7,9
7.9
79
41
8
36
WZB 10253/ 8
8
79
41
8
36
WZB 10253/ 8,6
8.6
89
47
10
40
WZB 10253/ 9,1
9.1
89
47
10
40
WZB 10253/ 9,9
9.9
89
47
10
40
WZB 10253/10
10
89
47
10
40
WZB 10253/10,4
10.4
102
55
12
45
WZB 10253/12
12
102
55
12
45

Utilizzo

Utilizzo
P

Idoneo/a

Acciaio e acciaio altolegato

M

Non idoneo/a

Acciaio inossidabile

K

Idoneo/a

Ghisa grigia, ghisa sferoidale e ghisa malleabile

N

Non idoneo/a

Alluminio e altri metalli non ferrosi

S

Non idoneo/a

Leghe speciali, superleghe e leghe di titanio

H

Perfettamente idoneo/a

Acciaio temprato e ghisa raffreddata

Idoneo/a

Acciaio e acciaio altolegato

Non idoneo/a

Acciaio inossidabile

Idoneo/a

Ghisa grigia, ghisa sferoidale e ghisa malleabile

Non idoneo/a

Alluminio e altri metalli non ferrosi

Non idoneo/a

Leghe speciali, superleghe e leghe di titanio

Perfettamente idoneo/a

Acciaio temprato e ghisa raffreddata

  • Perfettamente idoneo/a
  • Idoneo/a
  • Non idoneo/a

Calcolatore dei parametri di taglio

Ottieni con pochi click i parametri di taglio ottimali per il tuo utensile!

Vai al calcolatore

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Elevata stabilità
  • Ottimale evacuazione del truciolo e trucioli corti
  • Per materiali temprati sino a 63 HRC

Materiale

  • Metallo duro integrale, rivestimento TiAlN Multilayer
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.