Articles 23

ADP
d
l
l1
d3
l3
WZB 10253/ 2,6
2.6
62
20
6
36
WZB 10253/ 2,9
2.9
62
20
6
36
WZB 10253/ 3
3
62
20
6
36
WZB 10253/ 3,4
3.4
62
20
6
36
WZB 10253/ 3,9
3.9
66
24
6
36
WZB 10253/ 4
4
66
24
6
36
WZB 10253/ 4,3
4.3
66
24
6
36
WZB 10253/ 4,9
4.9
66
28
6
36
WZB 10253/ 5
5
66
28
6
36
WZB 10253/ 5,1
5.1
66
28
6
36
WZB 10253/ 5,6
5.6
66
28
6
36
WZB 10253/ 5,9
5.9
66
28
6
36
WZB 10253/ 6
6
66
28
6
36
WZB 10253/ 6,9
6.9
79
34
8
36
WZB 10253/ 7,1
7.1
79
41
8
36
WZB 10253/ 7,9
7.9
79
41
8
36
WZB 10253/ 8
8
79
41
8
36
WZB 10253/ 8,6
8.6
89
47
10
40
WZB 10253/ 9,1
9.1
89
47
10
40
WZB 10253/ 9,9
9.9
89
47
10
40
WZB 10253/10
10
89
47
10
40
WZB 10253/10,4
10.4
102
55
12
45
WZB 10253/12
12
102
55
12
45

Application

Application
P

Convient

Acier et acier fortement allié

M

Ne convient pas

Acier inoxydable

K

Convient

Fonte grise, fonte sphéroïdale et fonte malléable

N

Ne convient pas

Aluminium et autres métaux non-ferreux

S

Ne convient pas

Alliages spéciaux et alliages de titane

H

Convient parfaitement

Acier et fonte trempés

Convient

Acier et acier fortement allié

Ne convient pas

Acier inoxydable

Convient

Fonte grise, fonte sphéroïdale et fonte malléable

Ne convient pas

Aluminium et autres métaux non-ferreux

Ne convient pas

Alliages spéciaux et alliages de titane

Convient parfaitement

Acier et fonte trempés

  • Convient parfaitement
  • Convient
  • Ne convient pas

Calculateur vitesses de coupe

Quelques clics suffisent pour avoir les données de coupe optimales de votre outil !

Vers le calculateur

Détails

Description du produit

  • Stabilité particulièrement élevée
  • Brisage de copeaux d'acier optimal et copeaux d'acier courts
  • Pour matières trempées jusqu'à 63 HRC

Matériau

  • Carbure monobloc, avec revêtement TiAIN multicouche
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.