Artikel 23

ADP
d
l
l1
d3
l3
WZB 10253/ 2,6
2.6
62
20
6
36
WZB 10253/ 2,9
2.9
62
20
6
36
WZB 10253/ 3
3
62
20
6
36
WZB 10253/ 3,4
3.4
62
20
6
36
WZB 10253/ 3,9
3.9
66
24
6
36
WZB 10253/ 4
4
66
24
6
36
WZB 10253/ 4,3
4.3
66
24
6
36
WZB 10253/ 4,9
4.9
66
28
6
36
WZB 10253/ 5
5
66
28
6
36
WZB 10253/ 5,1
5.1
66
28
6
36
WZB 10253/ 5,6
5.6
66
28
6
36
WZB 10253/ 5,9
5.9
66
28
6
36
WZB 10253/ 6
6
66
28
6
36
WZB 10253/ 6,9
6.9
79
34
8
36
WZB 10253/ 7,1
7.1
79
41
8
36
WZB 10253/ 7,9
7.9
79
41
8
36
WZB 10253/ 8
8
79
41
8
36
WZB 10253/ 8,6
8.6
89
47
10
40
WZB 10253/ 9,1
9.1
89
47
10
40
WZB 10253/ 9,9
9.9
89
47
10
40
WZB 10253/10
10
89
47
10
40
WZB 10253/10,4
10.4
102
55
12
45
WZB 10253/12
12
102
55
12
45

Anwendung

Anwendung
P

Geeignet

Stahl und hochlegierter Stahl

M

Nicht geeignet

Rostfreier Stahl

K

Geeignet

Grauguss, Sphäroguss und Temperguss

N

Nicht geeignet

Aluminium und andere Nichteisenmetalle

S

Nicht geeignet

Sonder-, Super- und Titanlegierungen

H

Perfekt geeignet

Gehärteter Stahl und Hartguss

Geeignet

Stahl und hochlegierter Stahl

Nicht geeignet

Rostfreier Stahl

Geeignet

Grauguss, Sphäroguss und Temperguss

Nicht geeignet

Aluminium und andere Nichteisenmetalle

Nicht geeignet

Sonder-, Super- und Titanlegierungen

Perfekt geeignet

Gehärteter Stahl und Hartguss

  • Perfekt geeignet
  • Geeignet
  • Nicht geeignet

Schnittdaten-Kalkulator

Mit wenigen Klicks zu den optimalen Schnittparametern für Ihr Werkzeug!

Zum Kalkulator

Details

Produktbeschreibung

  • Besonders hohe Stabilität
  • Optimale Spanbrechung und kurze Späne
  • Für gehärtete Materialien bis 63 HRC

Material

  • VHM, TiAlN-Multilayer-beschichtet
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.