Artikkelit 23

ADP
d
l
l1
d3
l3
WZB 10253/ 2,6
2.6
62
20
6
36
WZB 10253/ 2,9
2.9
62
20
6
36
WZB 10253/ 3
3
62
20
6
36
WZB 10253/ 3,4
3.4
62
20
6
36
WZB 10253/ 3,9
3.9
66
24
6
36
WZB 10253/ 4
4
66
24
6
36
WZB 10253/ 4,3
4.3
66
24
6
36
WZB 10253/ 4,9
4.9
66
28
6
36
WZB 10253/ 5
5
66
28
6
36
WZB 10253/ 5,1
5.1
66
28
6
36
WZB 10253/ 5,6
5.6
66
28
6
36
WZB 10253/ 5,9
5.9
66
28
6
36
WZB 10253/ 6
6
66
28
6
36
WZB 10253/ 6,9
6.9
79
34
8
36
WZB 10253/ 7,1
7.1
79
41
8
36
WZB 10253/ 7,9
7.9
79
41
8
36
WZB 10253/ 8
8
79
41
8
36
WZB 10253/ 8,6
8.6
89
47
10
40
WZB 10253/ 9,1
9.1
89
47
10
40
WZB 10253/ 9,9
9.9
89
47
10
40
WZB 10253/10
10
89
47
10
40
WZB 10253/10,4
10.4
102
55
12
45
WZB 10253/12
12
102
55
12
45

Käyttö

Käyttö
P

Soveltuu

Teräs ja korkeaseosteinen teräs

M

Ei sovellu

Ruostumaton teräs

K

Soveltuu

Harmaa valurauta, pallografiittivalurauta ja tempervalurauta

N

Ei sovellu

Alumiini ja muut ei-rautametallit

S

Ei sovellu

Erikois-, super- ja titaaniseokset

H

Soveltuu täydellisesti

Karkaistu teräs ja jäähdytetty valurauta

Soveltuu

Teräs ja korkeaseosteinen teräs

Ei sovellu

Ruostumaton teräs

Soveltuu

Harmaa valurauta, pallografiittivalurauta ja tempervalurauta

Ei sovellu

Alumiini ja muut ei-rautametallit

Ei sovellu

Erikois-, super- ja titaaniseokset

Soveltuu täydellisesti

Karkaistu teräs ja jäähdytetty valurauta

  • Soveltuu täydellisesti
  • Soveltuu
  • Ei sovellu

Leikkuuarvolaskuri

Vain muutamalla napsautuksella optimaaliset leikkausparametrit työkalullesi!

Laskuriin

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Erityisen vakaa
  • Optimaalinen lastujen katkaisu ja lyhyet lastut
  • Karkaistuille materiaaleille, korkeintaan 63 HRC

Materiaali

  • Kovametalli, TiAlN Multilayer -pinnoitettu
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.