Árucikk 23

ADP
d
l
l1
d3
l3
WZB 10253/ 2,6
2.6
62
20
6
36
WZB 10253/ 2,9
2.9
62
20
6
36
WZB 10253/ 3
3
62
20
6
36
WZB 10253/ 3,4
3.4
62
20
6
36
WZB 10253/ 3,9
3.9
66
24
6
36
WZB 10253/ 4
4
66
24
6
36
WZB 10253/ 4,3
4.3
66
24
6
36
WZB 10253/ 4,9
4.9
66
28
6
36
WZB 10253/ 5
5
66
28
6
36
WZB 10253/ 5,1
5.1
66
28
6
36
WZB 10253/ 5,6
5.6
66
28
6
36
WZB 10253/ 5,9
5.9
66
28
6
36
WZB 10253/ 6
6
66
28
6
36
WZB 10253/ 6,9
6.9
79
34
8
36
WZB 10253/ 7,1
7.1
79
41
8
36
WZB 10253/ 7,9
7.9
79
41
8
36
WZB 10253/ 8
8
79
41
8
36
WZB 10253/ 8,6
8.6
89
47
10
40
WZB 10253/ 9,1
9.1
89
47
10
40
WZB 10253/ 9,9
9.9
89
47
10
40
WZB 10253/10
10
89
47
10
40
WZB 10253/10,4
10.4
102
55
12
45
WZB 10253/12
12
102
55
12
45

Alkalmazás

Alkalmazás
P

Megfelelő

Acél és erősen ötvözött acél

M

Nem alkalmas

Rozsdamentes acél

K

Megfelelő

Szürkeöntvény, göbgrafitos és temperöntvény

N

Nem alkalmas

Alumínium és más színesfémek

S

Nem alkalmas

Egyedi, szuper- és titánötvözetek

H

Tökéletesen alkalmas

Edzett acél és keményöntvény

Megfelelő

Acél és erősen ötvözött acél

Nem alkalmas

Rozsdamentes acél

Megfelelő

Szürkeöntvény, göbgrafitos és temperöntvény

Nem alkalmas

Alumínium és más színesfémek

Nem alkalmas

Egyedi, szuper- és titánötvözetek

Tökéletesen alkalmas

Edzett acél és keményöntvény

  • Tökéletesen alkalmas
  • Megfelelő
  • Nem alkalmas

Szerszámkalkulátor

Csak néhány kattintással elérhetők a szerszám optimális vágási paraméterei!

A kalkulátorhoz

Részletek

Termékleírás

  • Különösen nagy stabilitás
  • Optimális forgácstörés és rövid forgács
  • Edzett anyagokhoz 63 HRC-ig

Anyag

  • VHM, TiAIN Multilayer bevonattal
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.