商品 23

ADP
d
l
l1
d3
l3
WZB 10253/ 2,6
2.6
62
20
6
36
WZB 10253/ 2,9
2.9
62
20
6
36
WZB 10253/ 3
3
62
20
6
36
WZB 10253/ 3,4
3.4
62
20
6
36
WZB 10253/ 3,9
3.9
66
24
6
36
WZB 10253/ 4
4
66
24
6
36
WZB 10253/ 4,3
4.3
66
24
6
36
WZB 10253/ 4,9
4.9
66
28
6
36
WZB 10253/ 5
5
66
28
6
36
WZB 10253/ 5,1
5.1
66
28
6
36
WZB 10253/ 5,6
5.6
66
28
6
36
WZB 10253/ 5,9
5.9
66
28
6
36
WZB 10253/ 6
6
66
28
6
36
WZB 10253/ 6,9
6.9
79
34
8
36
WZB 10253/ 7,1
7.1
79
41
8
36
WZB 10253/ 7,9
7.9
79
41
8
36
WZB 10253/ 8
8
79
41
8
36
WZB 10253/ 8,6
8.6
89
47
10
40
WZB 10253/ 9,1
9.1
89
47
10
40
WZB 10253/ 9,9
9.9
89
47
10
40
WZB 10253/10
10
89
47
10
40
WZB 10253/10,4
10.4
102
55
12
45
WZB 10253/12
12
102
55
12
45

应用

应用
P

适用

钢和高合金钢

M

不适用

不锈钢

K

适用

灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁

N

不适用

铝和其他有色金属

S

不适用

特种合金、超级合金和钛合金

H

完美适用

淬硬钢和冷硬铸铁

适用

钢和高合金钢

不适用

不锈钢

适用

灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁

不适用

铝和其他有色金属

不适用

特种合金、超级合金和钛合金

完美适用

淬硬钢和冷硬铸铁

  • 完美适用
  • 适用
  • 不适用

切割数据计算器

只需点击鼠标数下,便可为您的工具获取最佳的切割参数!

进入计算器

详情

产品描述

  • Optimal chip-breaking and short chips
  • High stability
  • For hardened materials up to 63 HRC

Material

  • Solid carbide, TiAlN multi-layer coated