Artículos 23

ADP
d
l
l1
d3
l3
WZB 10253/ 2,6
2.6
62
20
6
36
WZB 10253/ 2,9
2.9
62
20
6
36
WZB 10253/ 3
3
62
20
6
36
WZB 10253/ 3,4
3.4
62
20
6
36
WZB 10253/ 3,9
3.9
66
24
6
36
WZB 10253/ 4
4
66
24
6
36
WZB 10253/ 4,3
4.3
66
24
6
36
WZB 10253/ 4,9
4.9
66
28
6
36
WZB 10253/ 5
5
66
28
6
36
WZB 10253/ 5,1
5.1
66
28
6
36
WZB 10253/ 5,6
5.6
66
28
6
36
WZB 10253/ 5,9
5.9
66
28
6
36
WZB 10253/ 6
6
66
28
6
36
WZB 10253/ 6,9
6.9
79
34
8
36
WZB 10253/ 7,1
7.1
79
41
8
36
WZB 10253/ 7,9
7.9
79
41
8
36
WZB 10253/ 8
8
79
41
8
36
WZB 10253/ 8,6
8.6
89
47
10
40
WZB 10253/ 9,1
9.1
89
47
10
40
WZB 10253/ 9,9
9.9
89
47
10
40
WZB 10253/10
10
89
47
10
40
WZB 10253/10,4
10.4
102
55
12
45
WZB 10253/12
12
102
55
12
45

Aplicación

Aplicación
P

Apto/a

Acero y acero de alta aleación

M

No apto/a

Acero inoxidable

K

Apto/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

N

No apto/a

Aluminio y otros metales no férreos

S

No apto/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

H

Idóneo/a

Acero templado y fundición en coquilla

Apto/a

Acero y acero de alta aleación

No apto/a

Acero inoxidable

Apto/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

No apto/a

Aluminio y otros metales no férreos

No apto/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

Idóneo/a

Acero templado y fundición en coquilla

  • Idóneo/a
  • Apto/a
  • No apto/a

Calculadora de parámetros de corte

Obtenga los parámetros de corte más apropiados para su herramienta con solo unos clics.

Ir a la calculadora

Detalles

Descripción del producto

  • Estabilidad especialmente alta
  • Rotura perfecta de virutas y virutas cortas
  • Para materiales templados hasta 63 HRC

Material

  • Metal duro integral recubierto de varias capas de TiAlN
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.