Artigos 23

ADP
d
l
l1
d3
l3
WZB 10253/ 2,6
2.6
62
20
6
36
WZB 10253/ 2,9
2.9
62
20
6
36
WZB 10253/ 3
3
62
20
6
36
WZB 10253/ 3,4
3.4
62
20
6
36
WZB 10253/ 3,9
3.9
66
24
6
36
WZB 10253/ 4
4
66
24
6
36
WZB 10253/ 4,3
4.3
66
24
6
36
WZB 10253/ 4,9
4.9
66
28
6
36
WZB 10253/ 5
5
66
28
6
36
WZB 10253/ 5,1
5.1
66
28
6
36
WZB 10253/ 5,6
5.6
66
28
6
36
WZB 10253/ 5,9
5.9
66
28
6
36
WZB 10253/ 6
6
66
28
6
36
WZB 10253/ 6,9
6.9
79
34
8
36
WZB 10253/ 7,1
7.1
79
41
8
36
WZB 10253/ 7,9
7.9
79
41
8
36
WZB 10253/ 8
8
79
41
8
36
WZB 10253/ 8,6
8.6
89
47
10
40
WZB 10253/ 9,1
9.1
89
47
10
40
WZB 10253/ 9,9
9.9
89
47
10
40
WZB 10253/10
10
89
47
10
40
WZB 10253/10,4
10.4
102
55
12
45
WZB 10253/12
12
102
55
12
45

Aplicações

Aplicações
P

Adequado

Aço e aço de alta liga

M

Não adequado

Aço inoxidável

K

Adequado

Ferro fundido cinzento, ferro fundido dúctil e ferro maleável

N

Não adequado

Alumínio e outros metais não ferrosos

S

Não adequado

Ligas especiais, super e de titânio

H

Perfeitamente adequado

Aço temperado e ferro fundido arrefecido

Adequado

Aço e aço de alta liga

Não adequado

Aço inoxidável

Adequado

Ferro fundido cinzento, ferro fundido dúctil e ferro maleável

Não adequado

Alumínio e outros metais não ferrosos

Não adequado

Ligas especiais, super e de titânio

Perfeitamente adequado

Aço temperado e ferro fundido arrefecido

  • Perfeitamente adequado
  • Adequado
  • Não adequado

Calculadora de parâmetros de corte

Apenas alguns cliques para calcular os mais adequados parâmetros de corte para a sua ferramenta!

Aceder à calculadora

Detalhes

Descrição do produto

  • Elevada estabilidade
  • Ótima quebra apara e limalha fina
  • Para materiais temperados até 63 HRC

Material

  • Metal duro, com múltiplas camadas de revestimento TiAlN
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.