Položek 23

ADP
d
l
l1
d3
l3
WZB 10253/ 2,6
2.6
62
20
6
36
WZB 10253/ 2,9
2.9
62
20
6
36
WZB 10253/ 3
3
62
20
6
36
WZB 10253/ 3,4
3.4
62
20
6
36
WZB 10253/ 3,9
3.9
66
24
6
36
WZB 10253/ 4
4
66
24
6
36
WZB 10253/ 4,3
4.3
66
24
6
36
WZB 10253/ 4,9
4.9
66
28
6
36
WZB 10253/ 5
5
66
28
6
36
WZB 10253/ 5,1
5.1
66
28
6
36
WZB 10253/ 5,6
5.6
66
28
6
36
WZB 10253/ 5,9
5.9
66
28
6
36
WZB 10253/ 6
6
66
28
6
36
WZB 10253/ 6,9
6.9
79
34
8
36
WZB 10253/ 7,1
7.1
79
41
8
36
WZB 10253/ 7,9
7.9
79
41
8
36
WZB 10253/ 8
8
79
41
8
36
WZB 10253/ 8,6
8.6
89
47
10
40
WZB 10253/ 9,1
9.1
89
47
10
40
WZB 10253/ 9,9
9.9
89
47
10
40
WZB 10253/10
10
89
47
10
40
WZB 10253/10,4
10.4
102
55
12
45
WZB 10253/12
12
102
55
12
45

Použití

Použití
P

Vhodné

Ocel a vysoce legovaná ocel

M

Není vhodné

Nerezová ocel

K

Vhodné

Šedá litina, tvárná litina a temperovaná litina

N

Není vhodné

Hliník a jiné neželezné kovy

S

Není vhodné

Speciální a super-legovací kovy a titánové legury

H

Perfektně se hodí

Kalená ocel a tvrzená litina

Vhodné

Ocel a vysoce legovaná ocel

Není vhodné

Nerezová ocel

Vhodné

Šedá litina, tvárná litina a temperovaná litina

Není vhodné

Hliník a jiné neželezné kovy

Není vhodné

Speciální a super-legovací kovy a titánové legury

Perfektně se hodí

Kalená ocel a tvrzená litina

  • Perfektně se hodí
  • Vhodné
  • Není vhodné

Kalkulátor řezných podmínek

S několika kliknutími myši k optimálním střižným parametrům Vašeho nástroje!

To the calculator

Podrobnosti

Popis produktu

  • Mimořádně vysoká stabilita
  • Optimální odlamování třísky a krátké špony
  • Pro kalené materiály do 63 HRC

Materiál

  • Tvrdokov VHM, s vícevrstvou povrchovou úpravou TiAlN
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.