Izdelek 23

ADP
d
l
l1
d3
l3
WZB 10253/ 2,6
2.6
62
20
6
36
WZB 10253/ 2,9
2.9
62
20
6
36
WZB 10253/ 3
3
62
20
6
36
WZB 10253/ 3,4
3.4
62
20
6
36
WZB 10253/ 3,9
3.9
66
24
6
36
WZB 10253/ 4
4
66
24
6
36
WZB 10253/ 4,3
4.3
66
24
6
36
WZB 10253/ 4,9
4.9
66
28
6
36
WZB 10253/ 5
5
66
28
6
36
WZB 10253/ 5,1
5.1
66
28
6
36
WZB 10253/ 5,6
5.6
66
28
6
36
WZB 10253/ 5,9
5.9
66
28
6
36
WZB 10253/ 6
6
66
28
6
36
WZB 10253/ 6,9
6.9
79
34
8
36
WZB 10253/ 7,1
7.1
79
41
8
36
WZB 10253/ 7,9
7.9
79
41
8
36
WZB 10253/ 8
8
79
41
8
36
WZB 10253/ 8,6
8.6
89
47
10
40
WZB 10253/ 9,1
9.1
89
47
10
40
WZB 10253/ 9,9
9.9
89
47
10
40
WZB 10253/10
10
89
47
10
40
WZB 10253/10,4
10.4
102
55
12
45
WZB 10253/12
12
102
55
12
45

Uporaba

Uporaba
P

Primerno

Jeklo in visokolegirano jeklo

M

Ni primerno

Nerjaveče jeklo

K

Primerno

Siva litina, nodularna litina in temprana litina

N

Ni primerno

Aluminij in druge neželezne kovine

S

Ni primerno

Posebne, super in titanove zlitine

H

Posebej primerno

Kaljeno jeklo in ohlajena litina

Primerno

Jeklo in visokolegirano jeklo

Ni primerno

Nerjaveče jeklo

Primerno

Siva litina, nodularna litina in temprana litina

Ni primerno

Aluminij in druge neželezne kovine

Ni primerno

Posebne, super in titanove zlitine

Posebej primerno

Kaljeno jeklo in ohlajena litina

  • Posebej primerno
  • Primerno
  • Ni primerno

Kalkulator za rezalne parametre

Z nekaj kliki do optimalnih rezalnih parametrov za vaše orodje!

Na kalkulator

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Zelo visoka stabilnost
  • Optimalni lom odrezka in kratki odrezki
  • Za kaljene materiale do 63 HRC

Material

  • Trdokovinski, TiAlN Multilayer-prevleka