Artikel 23

ADP
d
l
l1
d3
l3
WZB 10253/ 2,6
2.6
62
20
6
36
WZB 10253/ 2,9
2.9
62
20
6
36
WZB 10253/ 3
3
62
20
6
36
WZB 10253/ 3,4
3.4
62
20
6
36
WZB 10253/ 3,9
3.9
66
24
6
36
WZB 10253/ 4
4
66
24
6
36
WZB 10253/ 4,3
4.3
66
24
6
36
WZB 10253/ 4,9
4.9
66
28
6
36
WZB 10253/ 5
5
66
28
6
36
WZB 10253/ 5,1
5.1
66
28
6
36
WZB 10253/ 5,6
5.6
66
28
6
36
WZB 10253/ 5,9
5.9
66
28
6
36
WZB 10253/ 6
6
66
28
6
36
WZB 10253/ 6,9
6.9
79
34
8
36
WZB 10253/ 7,1
7.1
79
41
8
36
WZB 10253/ 7,9
7.9
79
41
8
36
WZB 10253/ 8
8
79
41
8
36
WZB 10253/ 8,6
8.6
89
47
10
40
WZB 10253/ 9,1
9.1
89
47
10
40
WZB 10253/ 9,9
9.9
89
47
10
40
WZB 10253/10
10
89
47
10
40
WZB 10253/10,4
10.4
102
55
12
45
WZB 10253/12
12
102
55
12
45

Användning

Användning
P

Lämpligt

Stål och höglegerat stål

M

Inte lämplig

Rostfritt stål

K

Lämpligt

Grått gjutjärn, segt gjutjärn och formbart gjutjärn

N

Inte lämplig

Aluminium och andra icke-järnmetaller

S

Inte lämplig

Special-, super- och titanlegeringar

H

Perfekt lämpad

Härdat stål och kylt gjutjärn

Lämpligt

Stål och höglegerat stål

Inte lämplig

Rostfritt stål

Lämpligt

Grått gjutjärn, segt gjutjärn och formbart gjutjärn

Inte lämplig

Aluminium och andra icke-järnmetaller

Inte lämplig

Special-, super- och titanlegeringar

Perfekt lämpad

Härdat stål och kylt gjutjärn

  • Perfekt lämpad
  • Lämpligt
  • Inte lämplig

Skärdata kalkylator

Hitta de optimala skärparametrarna för ditt verktyg med bara några få klick!

Till kalkylatorn

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Extra hög stabilitet
  • Optimal spånbrytning och korta spån
  • För härdade material tills 63HRC

Material

  • Hårdmetall, TiAlN-flerlagerbelagd
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.