Articol 23

ADP
d
l
l1
d3
l3
WZB 10253/ 2,6
2.6
62
20
6
36
WZB 10253/ 2,9
2.9
62
20
6
36
WZB 10253/ 3
3
62
20
6
36
WZB 10253/ 3,4
3.4
62
20
6
36
WZB 10253/ 3,9
3.9
66
24
6
36
WZB 10253/ 4
4
66
24
6
36
WZB 10253/ 4,3
4.3
66
24
6
36
WZB 10253/ 4,9
4.9
66
28
6
36
WZB 10253/ 5
5
66
28
6
36
WZB 10253/ 5,1
5.1
66
28
6
36
WZB 10253/ 5,6
5.6
66
28
6
36
WZB 10253/ 5,9
5.9
66
28
6
36
WZB 10253/ 6
6
66
28
6
36
WZB 10253/ 6,9
6.9
79
34
8
36
WZB 10253/ 7,1
7.1
79
41
8
36
WZB 10253/ 7,9
7.9
79
41
8
36
WZB 10253/ 8
8
79
41
8
36
WZB 10253/ 8,6
8.6
89
47
10
40
WZB 10253/ 9,1
9.1
89
47
10
40
WZB 10253/ 9,9
9.9
89
47
10
40
WZB 10253/10
10
89
47
10
40
WZB 10253/10,4
10.4
102
55
12
45
WZB 10253/12
12
102
55
12
45

Aplicație

Aplicație
P

Potrivit

Oțel și oțel înalt aliat

M

Nepotrivit

Oțel inoxidabil

K

Potrivit

Fontă cenușie, fontă ductilă și fontă maleabilă

N

Nepotrivit

Aluminiu și alte metale neferoase

S

Nepotrivit

Aliaje speciale, aliaje de titan și superaliaje

H

Potrivire perfectă

Oțel călit și fontă

Potrivit

Oțel și oțel înalt aliat

Nepotrivit

Oțel inoxidabil

Potrivit

Fontă cenușie, fontă ductilă și fontă maleabilă

Nepotrivit

Aluminiu și alte metale neferoase

Nepotrivit

Aliaje speciale, aliaje de titan și superaliaje

Potrivire perfectă

Oțel călit și fontă

  • Potrivire perfectă
  • Potrivit
  • Nepotrivit

Calculator de date așchiere

Obțineți prin doar câteva click-uri parametrii optimi de așchiere pentru unealtă!

Către calculator

Detalii

Descriere produs

  • Stabilitate foarte ridicată
  • Spargere optimă și așchii scurte
  • Pentru materiale călite până la 63 HRC

Material

  • Carbură, acoperire TiAlN strat multiplu
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.