Vare 23

ADP
d
l
l1
d3
l3
WZB 10253/ 2,6
2.6
62
20
6
36
WZB 10253/ 2,9
2.9
62
20
6
36
WZB 10253/ 3
3
62
20
6
36
WZB 10253/ 3,4
3.4
62
20
6
36
WZB 10253/ 3,9
3.9
66
24
6
36
WZB 10253/ 4
4
66
24
6
36
WZB 10253/ 4,3
4.3
66
24
6
36
WZB 10253/ 4,9
4.9
66
28
6
36
WZB 10253/ 5
5
66
28
6
36
WZB 10253/ 5,1
5.1
66
28
6
36
WZB 10253/ 5,6
5.6
66
28
6
36
WZB 10253/ 5,9
5.9
66
28
6
36
WZB 10253/ 6
6
66
28
6
36
WZB 10253/ 6,9
6.9
79
34
8
36
WZB 10253/ 7,1
7.1
79
41
8
36
WZB 10253/ 7,9
7.9
79
41
8
36
WZB 10253/ 8
8
79
41
8
36
WZB 10253/ 8,6
8.6
89
47
10
40
WZB 10253/ 9,1
9.1
89
47
10
40
WZB 10253/ 9,9
9.9
89
47
10
40
WZB 10253/10
10
89
47
10
40
WZB 10253/10,4
10.4
102
55
12
45
WZB 10253/12
12
102
55
12
45

Anvendelse

Anvendelse
P

Egnet

Stål og højlegeret stål

M

Ikke egnet

Rustfrit stål

K

Egnet

Støbejern, duktilt støbejern og formbart støbejern

N

Ikke egnet

Aluminium og andre ikke-jernholdige metaller

S

Ikke egnet

Special-, super- og titanlegering

H

Perfekt egnet

Hærdet stål og støbejern

Egnet

Stål og højlegeret stål

Ikke egnet

Rustfrit stål

Egnet

Støbejern, duktilt støbejern og formbart støbejern

Ikke egnet

Aluminium og andre ikke-jernholdige metaller

Ikke egnet

Special-, super- og titanlegering

Perfekt egnet

Hærdet stål og støbejern

  • Perfekt egnet
  • Egnet
  • Ikke egnet

Beregning af skæredata

Find de optimale skæreparametre til dit værktøj med blot et par klik!

Til beregner

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Særlig høj stabilitet
  • Optimal spånbrydning og korte spåner
  • Til hærdet stål til 63 HRC

Materiale

  • VHM, TiAlN multilagsbelægning
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.