Ürünler 23

ADP
d
l
l1
d3
l3
WZB 10253/ 2,6
2.6
62
20
6
36
WZB 10253/ 2,9
2.9
62
20
6
36
WZB 10253/ 3
3
62
20
6
36
WZB 10253/ 3,4
3.4
62
20
6
36
WZB 10253/ 3,9
3.9
66
24
6
36
WZB 10253/ 4
4
66
24
6
36
WZB 10253/ 4,3
4.3
66
24
6
36
WZB 10253/ 4,9
4.9
66
28
6
36
WZB 10253/ 5
5
66
28
6
36
WZB 10253/ 5,1
5.1
66
28
6
36
WZB 10253/ 5,6
5.6
66
28
6
36
WZB 10253/ 5,9
5.9
66
28
6
36
WZB 10253/ 6
6
66
28
6
36
WZB 10253/ 6,9
6.9
79
34
8
36
WZB 10253/ 7,1
7.1
79
41
8
36
WZB 10253/ 7,9
7.9
79
41
8
36
WZB 10253/ 8
8
79
41
8
36
WZB 10253/ 8,6
8.6
89
47
10
40
WZB 10253/ 9,1
9.1
89
47
10
40
WZB 10253/ 9,9
9.9
89
47
10
40
WZB 10253/10
10
89
47
10
40
WZB 10253/10,4
10.4
102
55
12
45
WZB 10253/12
12
102
55
12
45

Uygulama

Uygulama
P

Uygun

Çelik ve yüksek alaşımlı çelik

M

Uygun değil

Paslanmaz çelik

K

Uygun

Gri dökme demir, sfero dökme demir ve dövülebilir demir

N

Uygun değil

Alüminyum ve diğer demir dışı metaller

S

Uygun değil

Özel, süper ve titanyum alaşımları

H

Mükemmel uyum

Sertleştirilmiş çelik ve soğutulmuş dökme demir

Uygun

Çelik ve yüksek alaşımlı çelik

Uygun değil

Paslanmaz çelik

Uygun

Gri dökme demir, sfero dökme demir ve dövülebilir demir

Uygun değil

Alüminyum ve diğer demir dışı metaller

Uygun değil

Özel, süper ve titanyum alaşımları

Mükemmel uyum

Sertleştirilmiş çelik ve soğutulmuş dökme demir

  • Mükemmel uyum
  • Uygun
  • Uygun değil

Kesim verileri hesaplayıcısı

Takımınız için en uygun kesme parametrelerine sadece birkaç tıklama!

Hesaplayıcıya

detaylar

Ürün açıklaması

  • Optimal chip-breaking and short chips
  • High stability
  • For hardened materials up to 63 HRC

Material

  • Solid carbide, TiAlN multi-layer coated
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.