Stavka 23

ADP
d
l
l1
d3
l3
WZB 10253/ 2,6
2.6
62
20
6
36
WZB 10253/ 2,9
2.9
62
20
6
36
WZB 10253/ 3
3
62
20
6
36
WZB 10253/ 3,4
3.4
62
20
6
36
WZB 10253/ 3,9
3.9
66
24
6
36
WZB 10253/ 4
4
66
24
6
36
WZB 10253/ 4,3
4.3
66
24
6
36
WZB 10253/ 4,9
4.9
66
28
6
36
WZB 10253/ 5
5
66
28
6
36
WZB 10253/ 5,1
5.1
66
28
6
36
WZB 10253/ 5,6
5.6
66
28
6
36
WZB 10253/ 5,9
5.9
66
28
6
36
WZB 10253/ 6
6
66
28
6
36
WZB 10253/ 6,9
6.9
79
34
8
36
WZB 10253/ 7,1
7.1
79
41
8
36
WZB 10253/ 7,9
7.9
79
41
8
36
WZB 10253/ 8
8
79
41
8
36
WZB 10253/ 8,6
8.6
89
47
10
40
WZB 10253/ 9,1
9.1
89
47
10
40
WZB 10253/ 9,9
9.9
89
47
10
40
WZB 10253/10
10
89
47
10
40
WZB 10253/10,4
10.4
102
55
12
45
WZB 10253/12
12
102
55
12
45

Primena

Primena
P

Pogodno

Čelik i visokolegirani čelik

M

Nije pogodno

Nerđajući čelik

K

Pogodno

Sivi liv, nodularno liveno gvožđe i kovano liveno gvožđe

N

Nije pogodno

Aluminijum i drugi obojeni metali

S

Nije pogodno

Specijalne, super i legure titana

H

Savršeno pogodno

Kaljeni čelik i hlađeno liveno gvožđe

Pogodno

Čelik i visokolegirani čelik

Nije pogodno

Nerđajući čelik

Pogodno

Sivi liv, nodularno liveno gvožđe i kovano liveno gvožđe

Nije pogodno

Aluminijum i drugi obojeni metali

Nije pogodno

Specijalne, super i legure titana

Savršeno pogodno

Kaljeni čelik i hlađeno liveno gvožđe

  • Savršeno pogodno
  • Pogodno
  • Nije pogodno

Kalkulator za parametre rezanja

Uz samo nekoliko klikova do optimalnih parametara rezanja za Vaš alat!

Na kalkulator

Detalji

Opis proizvoda

  • Naročito visoka stabilnost
  • Optimalni prelom opiljka i kratki opiljci
  • Za kaljene materijale do 63 HRC

Materijal

  • Tvrdi metal, TiAlN višeslojna prevlaka