Artikelen 23

ADP
d
l
l1
d3
l3
WZB 10253/ 2,6
2.6
62
20
6
36
WZB 10253/ 2,9
2.9
62
20
6
36
WZB 10253/ 3
3
62
20
6
36
WZB 10253/ 3,4
3.4
62
20
6
36
WZB 10253/ 3,9
3.9
66
24
6
36
WZB 10253/ 4
4
66
24
6
36
WZB 10253/ 4,3
4.3
66
24
6
36
WZB 10253/ 4,9
4.9
66
28
6
36
WZB 10253/ 5
5
66
28
6
36
WZB 10253/ 5,1
5.1
66
28
6
36
WZB 10253/ 5,6
5.6
66
28
6
36
WZB 10253/ 5,9
5.9
66
28
6
36
WZB 10253/ 6
6
66
28
6
36
WZB 10253/ 6,9
6.9
79
34
8
36
WZB 10253/ 7,1
7.1
79
41
8
36
WZB 10253/ 7,9
7.9
79
41
8
36
WZB 10253/ 8
8
79
41
8
36
WZB 10253/ 8,6
8.6
89
47
10
40
WZB 10253/ 9,1
9.1
89
47
10
40
WZB 10253/ 9,9
9.9
89
47
10
40
WZB 10253/10
10
89
47
10
40
WZB 10253/10,4
10.4
102
55
12
45
WZB 10253/12
12
102
55
12
45

Toepassing

Toepassing
P

Geschikt

Staal en hooggelegeerd staal

M

Niet geschikt

Roestvrij staal

K

Geschikt

Grijs gietijzer, nodulair gietijzer en smeedbaar gietijzer

N

Niet geschikt

Aluminium en andere non-ferrometalen

S

Niet geschikt

Speciale, super- en titaanlegeringen

H

Perfect geschikt

Gehard staal en hardgegoten ijzer

Geschikt

Staal en hooggelegeerd staal

Niet geschikt

Roestvrij staal

Geschikt

Grijs gietijzer, nodulair gietijzer en smeedbaar gietijzer

Niet geschikt

Aluminium en andere non-ferrometalen

Niet geschikt

Speciale, super- en titaanlegeringen

Perfect geschikt

Gehard staal en hardgegoten ijzer

  • Perfect geschikt
  • Geschikt
  • Niet geschikt

Snijgegevens calculator

Met slechts een paar muisklikken naar de optimale snijparameters voor uw gereedschap!

Naar de calculator

Details

Productbeschrijving

  • Bijzonder hoge stabiliteit
  • Optimale spaanbreking en korte spanen
  • Voor geharde materialen tot 63 HRC

Materiaal

  • VHM, met TiAIN multilayer coating
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.