Artykuły 23

ADP
d
l
l1
d3
l3
WZB 10253/ 2,6
2.6
62
20
6
36
WZB 10253/ 2,9
2.9
62
20
6
36
WZB 10253/ 3
3
62
20
6
36
WZB 10253/ 3,4
3.4
62
20
6
36
WZB 10253/ 3,9
3.9
66
24
6
36
WZB 10253/ 4
4
66
24
6
36
WZB 10253/ 4,3
4.3
66
24
6
36
WZB 10253/ 4,9
4.9
66
28
6
36
WZB 10253/ 5
5
66
28
6
36
WZB 10253/ 5,1
5.1
66
28
6
36
WZB 10253/ 5,6
5.6
66
28
6
36
WZB 10253/ 5,9
5.9
66
28
6
36
WZB 10253/ 6
6
66
28
6
36
WZB 10253/ 6,9
6.9
79
34
8
36
WZB 10253/ 7,1
7.1
79
41
8
36
WZB 10253/ 7,9
7.9
79
41
8
36
WZB 10253/ 8
8
79
41
8
36
WZB 10253/ 8,6
8.6
89
47
10
40
WZB 10253/ 9,1
9.1
89
47
10
40
WZB 10253/ 9,9
9.9
89
47
10
40
WZB 10253/10
10
89
47
10
40
WZB 10253/10,4
10.4
102
55
12
45
WZB 10253/12
12
102
55
12
45

Zakres zastosowania

Zakres zastosowania
P

Odpowiedni

Stal oraz stal wysokostopowa

M

Nieodpowiedni

Stal nierdzewna

K

Odpowiedni

Żeliwo szare, żeliwo sferoidalne oraz żeliwo ciągliwe

N

Nieodpowiedni

Aluminium i inne metale nieżelazne

S

Nieodpowiedni

Stopy specjalne, stopy super oraz tytanowe

H

Optymalny

Stal hartowana oraz żeliwo utwardzone

Odpowiedni

Stal oraz stal wysokostopowa

Nieodpowiedni

Stal nierdzewna

Odpowiedni

Żeliwo szare, żeliwo sferoidalne oraz żeliwo ciągliwe

Nieodpowiedni

Aluminium i inne metale nieżelazne

Nieodpowiedni

Stopy specjalne, stopy super oraz tytanowe

Optymalny

Stal hartowana oraz żeliwo utwardzone

  • Optymalny
  • Odpowiedni
  • Nieodpowiedni

Kalkulator parametrów skrawania

Wystarczy kilka kliknięć, aby uzyskać optymalne parametry skrawania dla Państwa narzędzia!

Do kalkulatora

Szczegóły

Opis produktu

  • Wyjątkowo wysoka stabilność
  • Optymalne łamanie wiórów, krótkie wióry
  • Do materiałów hartowanych do 63 HRC

Materiał

  • VHM, z powłoką wielowarstwową TiAlN
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.