Árucikk 5

ADP
l
d1
d2
E 6756/ 200
200
M 4 x 0.35
2
E 6756/ 400
400
M 4 x 0.35
2
E 6756/ 600
600
M 4 x 0.35
2
E 6756/ 800
800
M 4 x 0.35
2
E 6756/1000
1000
M 4 x 0.35
2

Részletek

Termékleírás

  • Maximális hőmérséklet: 200 °C
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.