L’électroérosion au plus haut niveau

Vous trouverez dans notre vaste gamme pour l’électroérosion des produits adéquats de haute qualité et disponibles à tout moment.

Fabrication précise des électrodes

La fabrication des électrodes est une étape centrale dans la construction de moules d’injection de haute qualité. Un usinage précis et efficace requiert des éléments de bridage spécifiques, des matériaux appropriés, les bons porte-outils et des fraises de haute qualité.

Parfaitement équipé pour l’électroérosion

Découvrez notre gamme pour la fabrication des électrodes et équipez votre atelier avec des outils et matériaux de haute qualité. Ainsi, chacune de vos électrodes sera produite de manière fiable et précise.

Nos produits phares

HER 1840 Manchon réducteur pour portes-électrodes carrés et réglables Image du produit
Manchon réducteur pour portes-électrodes carrés et réglables
HER 1185 Palette en acier, ø 148, avec plaquette de centrage, résistante à la corrosion Image du produit
Palette en acier, ø 148, avec plaquette de centrage, résistante à la corrosion
HER 1132/Set Mandrin à pinces ER32, acier Kit
Mandrin à pinces ER32, acier
HER 1412 Porte-électrode, carré, réglable, laiton Image du produit
HER 1412
  • Promotion d’automne
  • Porte-électrode, carré, réglable, laiton
    HER 1422 Porte-électrode avec goupilles, laiton Image du produit
    Porte-électrode avec goupilles, laiton
    HER 1652 Porte-électrode plat, aluminium Image du produit
    Porte-électrode plat, aluminium
    HER 3010 Mandrin à serrage rapide pour ITS-50, fixation manuelle Image du produit
    HER 3010
  • Promotion d’automne
  • Mandrin à serrage rapide pour ITS-50, fixation manuelle
    HER 3030 Mandrin à serrage rapide pour ITS-50/IST-100, fixation manuelle Image du produit
    HER 3030
  • Promotion d’automne
  • Mandrin à serrage rapide pour ITS-50/IST-100, fixation manuelle
    V 91550 Électrode avec schéma de perçage, cuivre Image du produit
    Électrode avec schéma de perçage, cuivre
    V 92574 Électrode épaulée, graphite Q60 Image du produit
    Électrode épaulée, graphite Q60

    Électroérosion par enfonçage et découpe au fil efficaces

    Qu’il s’agisse de contours complexes ou de petits détails, l’électroérosion par enfonçage et la découpe au fil sont plus efficaces avec les bons composants et accessoires.

    Électroérosion par enfonçage

    L’électroérosion par enfonçage est une technologie de fabrication précise et efficace et spécialement adaptée aux pièces à usiner trempées. Les systèmes de porte-électrode et les porte-électrodes eux-mêmes ainsi que les bons matériaux et éléments de bridage sont essentiels pour un positionnement stable et une transmission optimale de la conductivité électrique.

    Guide de sélection

    Notre guide de sélection est clairement divisé entre le système ITS et le système 1, et vous aide à trouver de manière simple et rapide les bons produits pour votre système d’électroérosion par enfonçage.

    Technique de bridage

    HER 1840 Manchon réducteur pour portes-électrodes carrés et réglables Image du produit
    Manchon réducteur pour portes-électrodes carrés et réglables
    HWS 512 Étau de précision, inoxydable Image du produit
    Étau de précision, inoxydable
    HWS 700 Plaque de bridage magnétique permanent, pas polaire transversal fin Image du produit
    HWS 700
  • Promotion d’automne
  • Plaque de bridage magnétique permanent, pas polaire transversal fin
    HER 1805 Tige de préhension sans trou de rinçage Image du produit
    HER 1805
  • Promotion d’automne
  • Tige de préhension sans trou de rinçage
    HER 1118 Tête de porte-électrode, acier Image du produit
    Tête de porte-électrode, acier

    Découpe au fil

    La découpe au fil est un procédé précis permettant d’usiner des pièces à forme complexe. Dans ce cadre, la bonne technique de bridage apporte stabilité et précision. Meusburger vous propose des systèmes de bridage de première qualité qui répondent parfaitement aux exigences de la découpe au fil : ils sécurisent la pièce de manière fiable, réduisent les vibrations et améliorent la qualité de l’usinage. Ainsi, vous jouissez de processus plus efficaces et de meilleurs résultats.

    Nos produits phares

    HER 6115 Étau rotatif à pendule, 1 mors de serrage Image du produit
    Étau rotatif à pendule, 1 mors de serrage
    HER 6114 Étau rotatif à pendule Image du produit
    Étau rotatif à pendule
    HER 6310 Mandrin à serrage rapide ITS-50 sur plaque adaptatrice Image du produit
    HER 6310
  • Promotion d’automne
  • Mandrin à serrage rapide ITS-50 sur plaque adaptatrice
    HER 6110 Étau à pendule Image du produit
    HER 6110
  • Promotion d’automne
  • Étau à pendule
    HER 6810 Tige de préhension WEDM Image du produit
    HER 6810
  • Promotion d’automne
  • Tige de préhension WEDM
    HER 6120 Dispositif de serrage prismatique ITS-50 Image du produit
    Dispositif de serrage prismatique ITS-50

    Matériaux pour l’électroérosion

    Nous proposons une vaste gamme de cuivre et de graphite pour l’érosion dans différents formats et nuances de matériau. Le tout est immédiatement disponible sur stock dans une qualité élevée.

    Graphite pour l’érosion

    En raison de sa fabrication, le graphite a une structure poreuse. La taille des pores dépend du type de graphite (p. ex. Q40, Q60 et Q70 de chez Meusburger) et a une influence capitale sur la qualité de surface que l’on peut atteindre. Les types de graphite à porosité réduite dont les grains sont particulièrement fins permettent d’atteindre des résultats très fins, meilleurs que 16 VDI (0,63 Ra). Comparé au cuivre, le graphite a une conductivité thermique nettement plus petite, mais il conserve sa forme même en cas de variations de la température. Ainsi, la pièce à usiner conserve ses dimensions même si elle est soumise à des contraintes thermiques.

    Cuivre pour l’érosion

    Contrairement au graphite, le cuivre est non poreux et cristallisé uniformément, ce qui permet d’atteindre des surfaces particulièrement fines et lisses. C’est pourquoi le cuivre est le premier choix pour répondre à des exigences élevées concernant la qualité de surface. En raison de son excellente conductivité électrique, le cuivre compte parmi les meilleurs matériaux pour la transmission de l’énergie pendant l’électroérosion. Ayant également une conductivité thermique élevée, le cuivre protège l’outil et la pièce car la chaleur créée est évacuée rapidement.

    Alliage cuivre-tungstène (WCu)

    L’alliage cuivre-tungstène (WCu) est une matière composite avec une structure hétérogène. Il est généralement produit en pressant et frittant la poudre de tungstène, dont les pores sont ensuite infiltrés par du cuivre liquide. Sinon, une production par frittage en phase liquide est également possible. La composition et les caractéristiques de l’alliage cuivre-tungstène dépendent de la taille des grains de poudre ainsi que des paramètres de pressage et frittage. Le WCu combine la dureté et la résistance à l’usure du tungstène avec la bonne conductivité électrique et thermique du cuivre. Il est utilisé en tant que matériau d’électrode quand les alliages de cuivre atteignent les limites de leur performance.

    Électrodes tubulaires et pour filetages

    V 91311 Électrode carrée en barre, cuivre Image du produit
    Électrode carrée en barre, cuivre
    V 91811 Électrode plate en barre, cuivre Image du produit
    Électrode plate en barre, cuivre
    V 91411 Électrode ronde en barre, cuivre Image du produit
    Électrode ronde en barre, cuivre
    VS 92221 Graphite Q70, épaisseur fraisée Image du produit
    Graphite Q70, épaisseur fraisée
    VS 92224 Graphite Q60, épaisseur fraisée Image du produit
    Graphite Q60, épaisseur fraisée
    VS 92227 Graphite Q40, épaisseur fraisée Image du produit
    Graphite Q40, épaisseur fraisée

    Configuration simple des accessoires

    Avec le configurateur, la commande d’accessoires pour érosion est encore plus efficace, car il vous permet de configurer le cuivre pour l’érosion, les électrodes en graphite, les électrodes en barre et les débits en graphite très simplement sur le portail.

    Configurateur d’accessoires pour érosion

    Vous pouvez aussi bien transférer des articles standards dans le configurateur que configurer des articles entièrement nouveaux à partir de zéro.

    • Utilisation simple et intuitive
    • Saisie directement dans le schéma
    • Aperçu clair de toutes les valeurs techniques
    • Renseignement immédiat sur le prix et la disponibilité
    • Disponibilité directe des données CAD

    Ceci pourrait aussi vous intéresser
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
    Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.