Eroderen op het hoogste niveau

Ons uitgebreide assortiment voor eroderen biedt u de juiste producten in hoge kwaliteit ruime beschikbaarheid.

Elektroden nauwkeurig produceren

Het maken van elektroden speelt een centrale rol bij de productie van hoogwaardige spuitgietmatrijzen. Voor een exacte en efficiënte bewerking zijn speciale spanelementen, geschikte materialen, de juiste gereedschaphouders en hoogwaardige frezen nodig.

Perfect uitgerust voor het eroderen

Ontdek ons assortiment voor het maken van elektroden en richt uw werkplaats in met hoogwaardige gereedschappen en materialen. Zo kunt u alle elektroden adequaat en exact produceren.

Onze producthighlights

HER 1840 Reduceerhuls voor elektrodehouder, vierkant, verstelbaar Product afbeelding
Reduceerhuls voor elektrodehouder, vierkant, verstelbaar
HER 1185 Stalen pallet ø 148 met centreerplaat, roestbestendig Product afbeelding
Stalen pallet ø 148 met centreerplaat, roestbestendig
HER 1132/Set Elektrodenhalter mit Spannzange ER32, Stahl Set
Elektrodenhalter mit Spannzange ER32, Stahl
HER 1412 Elektrodehouder, vierkant, verstelbaar, messing Product afbeelding
HER 1412
  • Herfstactie
  • Elektrodehouder, vierkant, verstelbaar, messing
    HER 1422 Elektrodehouder met paspennen, messing Product afbeelding
    Elektrodehouder met paspennen, messing
    HER 1652 Elektrodehouder, plaat, aluminium Product afbeelding
    Elektrodehouder, plaat, aluminium
    HER 3010 Snelspanklem voor ITS-50, handspanner Product afbeelding
    HER 3010
  • Herfstactie
  • Snelspanklem voor ITS-50, handspanner
    HER 3030 Snelspanklem voor ITS-50/ITS-100, handspanner Product afbeelding
    HER 3030
  • Herfstactie
  • Snelspanklem voor ITS-50/ITS-100, handspanner
    V 91550 Elektrode met systeem-gatenpatroon, koper Product afbeelding
    Elektrode met systeem-gatenpatroon, koper
    V 92574 Elektrode, grafiet Q60 Product afbeelding
    Elektrode, grafiet Q60

    Efficiënt draad- en zinkvonken

    Voor complexe contouren of verfijnde details: met de juiste componenten en toebehoren lukt efficiënt draad- en zinkvonken in een handomdraai.

    Zinkvonken

    Zinkvonken is een exacte en efficiënte productietechnologie, speciaal voor geharde werkstukken. Hoogwaardige elektrodehoudersystemen en elektrodehouders, maar ook de juiste materialen en spanelementen zijn doorslaggevend voor een stabiele positionering en optimale overbrenging van de elektrische geleiding.

    Keuzehulp

    Onze keuzehulp is overzichtelijk onderverdeeld in Systeem ITS en Systeem 1 en helpt u om snel en gemakkelijk de juiste producten voor uw zinkvonksysteem te vinden.

    Spantechniek

    HER 1840 Reduceerhuls voor elektrodehouder, vierkant, verstelbaar Product afbeelding
    Reduceerhuls voor elektrodehouder, vierkant, verstelbaar
    HWS 512 Precisie machineklem, roestvrij Product afbeelding
    Precisie machineklem, roestvrij
    HWS 700 Permanent-magnetische spanplaat, fijne dwarspoolverdeling Product afbeelding
    HWS 700
  • Herfstactie
  • Permanent-magnetische spanplaat, fijne dwarspoolverdeling
    HER 1805 Spantap zonder spoelboring Product afbeelding
    HER 1805
  • Herfstactie
  • Spantap zonder spoelboring
    HER 1118 Elektrodehouder, voorste deel, staal Product afbeelding
    Elektrodehouder, voorste deel, staal

    Draaderoderen

    Draaderoderen is een nauwkeurig proces om werkstukken met complexe vormen te bewerken. Hierbij zorgt de juiste spantechniek voor stabiliteit en precisie. Bij Meusburger vindt u hoogwaardige spansystemen die optimaal zijn afgestemd op de vereisten van het draaderoderen. Deze systemen klemmen het werkstuk adequaat, verminderen trillingen en verbeteren de bewerkingskwaliteit. Zo dragen ze bij aan efficiëntere processen en betere resultaten.

    Onze producthighlights

    HER 6115 Draaibare machineklem, 1 spanbek Product afbeelding
    Draaibare machineklem, 1 spanbek
    HER 6114 Zwengel machineklem, draaibaar Product afbeelding
    Zwengel machineklem, draaibaar
    HER 6310 Snelspanklem ITS-50 op adapterplaat Product afbeelding
    HER 6310
  • Herfstactie
  • Snelspanklem ITS-50 op adapterplaat
    HER 6110 Zwengel machineklem Product afbeelding
    HER 6110
  • Herfstactie
  • Zwengel machineklem
    HER 6810 Spantap WEDM Product afbeelding
    HER 6810
  • Herfstactie
  • Spantap WEDM

    Materialen voor het eroderen

    Een omvangrijk assortiment met erodeerkoper en -grafiet is in verschillende formaten en materiaalsoorten voor u beschikbaar. We garanderen hoge kwaliteit en directe beschikbaarheid uit voorraad.

    Erodeergrafiet

    Grafiet heeft door de productiemethode een poreuze structuur. De poriegrootte varieert per grafietsoort (bv. Meusburger Q40, Q60, Q70) en is doorslaggevend voor de te behalen oppervlaktekwaliteit. Vooral fijnkorrelige soorten met lage poreusheid maken heel fijne resultaten mogelijk, beter dan 16 VDI (0,63 Ra). In vergelijking met koper vertoont grafiet een duidelijk lagere warmtegeleiding, maar het blijft wel vormvast bij temperatuurschommelingen. Daardoor blijft het werkstuk zelfs maatvast onder thermische belasting.

    Erodeerkoper

    Koper is in tegenstelling tot grafiet niet poreus en gelijkmatig gekristalliseerd. Deze homogene structuur maakt bijzonder fijne, gladde oppervlakken mogelijk. Juist als er maximale eisen gesteld worden aan de oppervlaktekwaliteit is koper de beste keuze. Dankzij de uitstekende elektrische geleiding behoort het tot de beste materiaalsoorten voor het overbrengen van energie in het erodeerproces. De hoge warmtegeleiding zorgt er bovendien voor dat hitte die ontstaat snel wordt afgevoerd en het gereedschap en werkstuk ontzien worden.

    Wolfraamkoper (WCu)

    Wolfraamkoper (WCu) is een composietmateriaal met heterogene structuur. Meestal ontstaat het door persen en sinteren van wolfraampoeder, waarvan de poriën vervolgens worden gevuld met vloeibaar koper (infiltratie). Als alternatief kan het geproduceerd worden via vloeibare fase sinteren. De samenstelling en eigenschappen van wolfraamkoper variëren afhankelijk van de korrelgrootte en de pers- en sinterparameters. WCu combineert de hardheid en slijtvastheid van wolfraam met de hoge elektrische en thermische geleidbaarheid van koper. Het wordt gebruikt als elektrodemateriaal indien koperlegeringen aan hun grenzen geraken.

    Buis- en schroefdraadelektroden

    V 91311 Staafelektrode vierkant, koper Product afbeelding
    Staafelektrode vierkant, koper
    V 91811 Staafelektrode vlak, koper Product afbeelding
    Staafelektrode vlak, koper
    V 91411 Staafelektrode rond, koper Product afbeelding
    Staafelektrode rond, koper
    VS 92221 Grafiet Q70, dikte gefreesd Product afbeelding
    Grafiet Q70, dikte gefreesd
    VS 92224 Grafiet Q60, dikte gefreesd Product afbeelding
    Grafiet Q60, dikte gefreesd
    VS 92227 Grafiet Q40, dikte gefreesd Product afbeelding
    Grafiet Q40, dikte gefreesd

    Toebehoren makkelijk configureren

    De configurator maakt het bestellen van erodeertoebehoren nog efficiënter. Erodeerkoper, grafiet-elektroden, staafelektroden en grafietzaagsneden configureert u heel eenvoudig in het portaal.

    configurator voor erodeertoebehoren

    U kunt zowel standaard artikelen in de configurator invoeren als geheel nieuwe artikelen vanaf de basis samenstellen.

     

    • Eenvoudige en intuïtieve bediening
    • Directe invoer van de maatvoering
    • Overzichtelijke weergave van alle technische waarden
    • Direct informatie over prijs en beschikbaarheid
    • Directe beschikbaarheid van CAD-gegevens

    Dit kan tevens interessant zijn voor u
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
    U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.