Erodowanie na najwyższym poziomie

Kompleksowy asortyment wysokiej jakości produktów do erodowania, dostępnych bezpośrednio z magazynu

Precyzyjna produkcja elektrod

Produkcja elektrod jest kluczowym etapem w procesie wytwarzania wysokiej jakości narzędzi do formowania wtryskowego. Precyzyjna i wydajna obróbka wymaga specjalnych elementów mocujących, odpowiednich materiałów, pasujących uchwytów narzędziowych i wysokiej jakości frezów.

Kompleksowe wyposażenie do elektrodrążenia

Zapoznaj się z naszą ofertą artykułów do produkcji elektrod i uzupełnij swoje wyposażenie o narzędzia i materiały najwyższej jakości. Dzięki temu produkcja elektrod będzie przebiegać niezawodnie i precyzyjnie.

Nasze najważniejsze produkty

HER 1840 Tuleja redukcyjna do uchwytu elektrody, czworokątna, regulowana Zdjęcie pojedyncze produktu
Tuleja redukcyjna do uchwytu elektrody, czworokątna, regulowana
HER 1185 Paleta stalowa ø 148 z płytą centrującą, odporna na korozję Zdjęcie pojedyncze produktu
Paleta stalowa ø 148 z płytą centrującą, odporna na korozję
HER 1132/Set Uchwyt do elektrody z zaciskiem ER32, stal  Zestaw
Uchwyt do elektrody z zaciskiem ER32, stal
HER 1412 Uchwyt do elektrody, regulowany, czworokąt, mosiądz Zdjęcie pojedyncze produktu
HER 1412
  • Promocja jesienna
  • Uchwyt do elektrody, regulowany, czworokąt, mosiądz
    HER 1422 Uchwyt do elektrody z kołkiem cylindrycznym, mosiądz Zdjęcie pojedyncze produktu
    Uchwyt do elektrody z kołkiem cylindrycznym, mosiądz
    HER 1652 Uchwyt do elektrody z otworami, aluminium Zdjęcie pojedyncze produktu
    Uchwyt do elektrody z otworami, aluminium
    HER 3010 Uchwyt szybkomocujący do ITS-50, zacisk ręczny Zdjęcie pojedyncze produktu
    HER 3010
  • Promocja jesienna
  • Uchwyt szybkomocujący do ITS-50, zacisk ręczny
    HER 3030 Uchwyt szybkomocujący do ITS-50/ITS-100, zacisk ręczny Zdjęcie pojedyncze produktu
    HER 3030
  • Promocja jesienna
  • Uchwyt szybkomocujący do ITS-50/ITS-100, zacisk ręczny
    V 91550 Elektroda z systemem otworów, miedź Zdjęcie pojedyncze produktu
    Elektroda z systemem otworów, miedź
    V 92574 Elektroda czołowa - Grafit Q60 Zdjęcie pojedyncze produktu
    Elektroda czołowa - Grafit Q60

    Wydajne elektrodrążenie wgłębne i drutowe

    Skomplikowane kontury czy drobne detale – odpowiednie komponenty i akcesoria umożliwiają wydajne elektrodrążenie wgłębne i drutowe.

    Obróbka elektroerozyjna wgłębna

    Elektrodrążenie wgłębne to precyzyjna i wydajna technologia produkcji, przeznaczona specjalnie do elementów hartowanych. Wysokiej jakości systemy uchwytów elektrod, a także odpowiednie materiały i elementy mocujące, mają decydujące znaczenie dla stabilnego pozycjonowania i optymalnej przewodności elektrycznej.

    Pomoc w wyborze produktu

    Nasz asystent wyboru jest przejrzyście podzielony na system ITS oraz system 1 i pomaga szybko i łatwo znaleźć odpowiednie produkty do każdego systemu elektroerozyjnego.

    Technika mocowania

    HER 1840 Tuleja redukcyjna do uchwytu elektrody, czworokątna, regulowana Zdjęcie pojedyncze produktu
    Tuleja redukcyjna do uchwytu elektrody, czworokątna, regulowana
    HWS 512 Imadło precyzyjne, nierdzewne Zdjęcie pojedyncze produktu
    Imadło precyzyjne, nierdzewne
    HWS 700 Płyta magnetyczna mocująca z drobnym, poprzecznym układem biegunów Zdjęcie pojedyncze produktu
    HWS 700
  • Promocja jesienna
  • Płyta magnetyczna mocująca z drobnym, poprzecznym układem biegunów
    HER 1805 Czop mocujący bez otworu do przepłukiwania Zdjęcie pojedyncze produktu
    HER 1805
  • Promocja jesienna
  • Czop mocujący bez otworu do przepłukiwania
    HER 1118 Uchwyt do elektrody, część czołowa, stal Zdjęcie pojedyncze produktu
    Uchwyt do elektrody, część czołowa, stal
    HWZ 9000 Tulejka zaciskowa ER Zdjęcie pojedyncze produktu
    Tulejka zaciskowa ER

    Obróbka elektroerozyjna drutem

    Elektrodrążenie drutowe to precyzyjna metoda obróbki elementów o złożonych kształtach. Odpowiednia technika mocowania zapewnia stabilność i precyzję. W firmie Meusburger znaleźć można wysokiej jakości systemy mocujące, które są optymalnie dostosowane do wymagań elektrodrążenia drutowego. Systemy te niezawodnie zabezpieczają element, redukują drgania i poprawiają jakość obróbki. Dzięki temu umożliwiają one bardziej wydajne procesy i lepsze wyniki.

    Nasze najważniejsze produkty

    HER 6115 Imadło obrotowe wahadłowe, z 1 szczęką mocującą Zdjęcie pojedyncze produktu
    Imadło obrotowe wahadłowe, z 1 szczęką mocującą
    HER 6114 Imadło obrotowe wahadłowe Zdjęcie pojedyncze produktu
    Imadło obrotowe wahadłowe
    HER 6310 Uchwyt szybkomocujący ITS-50 do płyty adaptera Zdjęcie pojedyncze produktu
    HER 6310
  • Promocja jesienna
  • Uchwyt szybkomocujący ITS-50 do płyty adaptera
    HER 6110 Imadło wahadłowe Zdjęcie pojedyncze produktu
    HER 6110
  • Promocja jesienna
  • Imadło wahadłowe
    HER 6810 Czop mocujący WEDM Zdjęcie pojedyncze produktu
    HER 6810
  • Promocja jesienna
  • Czop mocujący WEDM
    HER 6120 Zacisk do pryzm ITS-50 Zdjęcie pojedyncze produktu
    Zacisk do pryzm ITS-50

    Materiały do elektrodrążenia

    Oferujemy szeroki asortyment miedzi i grafitu do elektrodrążenia w różnych formatach i gatunkach materiału. Gwarantujemy wysoką jakość i natychmiastową dostępność produktów.

    Grafit do elektrodrążenia

    Ze względu na proces produkcji grafit ma porowatą strukturę. Rozmiar porów zmienia się w zależności od gatunku grafitu (np. Meusburger Q40, Q60, Q70) i w znacznym stopniu determinuje jakość powierzchni. Drobnoziarniste gatunki o niskiej porowatości umożliwiają uzyskanie bardzo precyzyjnych rezultatów – lepszych niż 16 VDI (0,63 Ra). W porównaniu z miedzią, grafit charakteryzuje się znacznie niższą przewodnością cieplną, a jednocześnie zachowuje stabilność wymiarową nawet przy wahaniach termicznych. Dzięki temu element pozostaje stabilny wymiarowo nawet pod wpływem wysokich temperatur.

    Miedź do elektrodrążenia

    W przeciwieństwie do grafitu miedź nie ma porów i posiada równomierną strukturę krystaliczną, co pozwala uzyskać wyjątkowo gładkie powierzchnie. Dlatego właśnie miedź jest pierwszym wyborem, zwłaszcza gdy chcemy uzyskać najwyższą jakość powierzchni. Dzięki doskonałej przewodności elektrycznej jest jednym z najlepszych materiałów do przenoszenia energii w procesie elektrodrążenia. Jej wysoka przewodność cieplna sprawia, że powstające ciepło jest szybko odprowadzane, co chroni zarówno narzędzie, jak i obrabiany element.

    Miedź wolframowa (WCu)

    Miedź wolframowa (WCu) jest materiałem kompozytowym o heterogenicznej strukturze. Powstaje zazwyczaj poprzez prasowanie i spiekanie proszku wolframowego, którego pory są następnie wypełniane ciekłą miedzią (infiltracja). Alternatywnie może być również wytwarzana poprzez spiekanie w fazie ciekłej. Skład i właściwości miedzi wolframowej różnią się w zależności od granulacji proszku oraz parametrów prasowania i spiekania. WCu łączy w sobie odporność na zużycie wolframu z wysoką przewodnością elektryczną i termiczną miedzi. Jako materiał elektrodowy jest stosowany, gdy stopy miedzi osiągają granice swoich możliwości.

    Elektrody rurowe i gwintowane

    V 91311 Pręt elektrody, prostokątny, miedź Zdjęcie pojedyncze produktu
    Pręt elektrody, prostokątny, miedź
    V 91811 Pręt elektrody płaski, miedź Zdjęcie pojedyncze produktu
    Pręt elektrody płaski, miedź
    V 91411 Pręt elektrody okrągły, miedź Zdjęcie pojedyncze produktu
    Pręt elektrody okrągły, miedź
    VS 92221 Elektroda, grubość frezowana, grafit Q70 Zdjęcie pojedyncze produktu
    Elektroda, grubość frezowana, grafit Q70
    VS 92224 Elektroda, grubość frezowana, grafit Q60 Zdjęcie pojedyncze produktu
    Elektroda, grubość frezowana, grafit Q60
    VS 92227 Elektroda, grubość frezowana, grafit Q40 Zdjęcie pojedyncze produktu
    Elektroda, grubość frezowana, grafit Q40

    Zubehör einfach konfigurieren

    Mit dem Konfigurator ist das Bestellen von Erodierzubehör noch effizienter. Konfigurieren Sie Erodierkupfer, Graphitelektroden, Stabelektroden und Graphitzuschnitte ganz einfach im Portal.

    Konfigurator für Erodierzubehör

    Sie können sowohl Standardartikel in den Konfigurator übertragen als auch komplett neue Artikel von Grund auf zusammenstellen.

     

    • Einfache und intuitive Bedienung
    • Direkte Eingabe in der Maßzeichnung
    • Übersichtliche Darstellung aller technischen Werte
    • Sofortige Preis- und Verfügbarkeitsauskunft
    • Direkte Verfügbarkeit der CAD-Daten

    Interesujące tematy
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
    Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.