HWS 512
Étau de précision, inoxydable
Articles 4
| |
ADP
|
b
|
h
|
l
|
h1
|
l1
|
SK : force de serrage [kN]
|
Poids
[kg]
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HWS 512/ 60
|
|
60
|
56
|
175
|
28
|
80
|
5
|
2.8
|
|
HWS 512/ 75
|
|
75
|
75
|
220
|
40
|
100
|
10
|
5.8
|
|
HWS 512/100
|
|
100
|
87
|
260
|
45
|
120
|
15
|
10.9
|
|
HWS 512/125
|
|
125
|
100
|
330
|
50
|
160
|
20
|
19.8
|
Détails
Description du produit
- Pour les travaux de fraisage, de rectification, d’inspection et d’érosion horizontaux, verticaux et latéraux
- La finition inoxydable est particulièrement bien adaptée aux machines de découpe au fil
- Finement rectifié sur tous les côtés avec un équerrage parfait
- L'effet de traction vers le bas empêche le soulèvement de la pièce à usiner
- Perpendicularité et parallélisme de 0,003/100 mm
- Actionnement par clé Allen et réglage rapide par arbre de liaison
Contenu de la livraison
- Comprend des brides de fixation, une clé de serrage, une butée réglable et une butée fixe
Matériau
- Acier résistant à la corrosion, env. 55 HRC
Documents
Accessoires
Des questions sur le produit ?
Veuillez vous connecter ou vous inscrire pour poser des questions à nos experts.
Se connecter maintenantRecommandations pour vous